Artykuły 4

ADP
Forma
l2
b
l
s
h
b1
l1
b2
b3
b4
b5
E 6594/A/ 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pod kątem prostym
8.7
28.7
31.8
1.8
25.4
7.1
15.9
5.5
11.9
7.9
9.5
E 6594/A/ 12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pod kątem prostym
12.8
34.8
38.1
1.8
38.6
7.9
19.1
5.5
14.3
13.9
12.7
E 6594/B/ 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Płaski
8.1
31.8
31.8
1.8
55.4
7.1
15.9
5.5
11.9
17.6
9.6
E 6594/B/ 12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Płaski
12.1
37.5
38.1
1.8
74.8
7.9
19.1
5.5
14.3
26.5
10.1

Szczegóły

Materiał

  • Stal niklowana
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.