Strookgeleiding efficiënter maken

Voor veel matrijsontwerpen worden specifieke strookgeleidingen en -positioneringen tegen hoge kosten geproduceerd of wordt er gebruik gemaakt van interne normen. Dat betekent: extra constructiewerk, langere doorlooptijden en hogere kosten. Met ons assortiment voor het geleiden en positioneren van de stansstrook lost u veel uitdagingen in één keer op.

Gewoon standaard verkrijgbaar

Gestandaardiseerde oplossingen bewijzen hun sterke punt ook tijdens het dagelijks gebruik: ze zorgen voor stabiele processen, verminderen stilstand en vergemakkelijken onderhoud en vervanging. Ze zorgen voor nauwkeurige geleiding en veilige positionering – alles in één systeem. Ontdek het volledige assortiment actieve elementen en maak uw stansprocessen sneller, eenvoudiger en kostenefficiënter.

Geen concessies aan functionaliteit of precisie: onze exclusieve zelf ontwikkelde producten zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en maken het dagelijkse werk nog gemakkelijker.

Uw voordelen in één oogopslag:

  • minder constructiewerk
  • sneller beschikbaar
  • voordeligere uitvoering

Onze highlight: geleidebus met buitendraad E 5708

Actieve elementen zoals strookgeleidingen, strooklifters of zoekstiften worden vaak toegepast in uitvoeringen met kraag. Deze zijn betrouwbaar en voordelig. Bij onderhoud ontstaat er echter een nadeel: aangezien de actieve elementen niet vanuit het bewerkingsniveau gedemonteerd kunnen worden, moet het stempel voor onderhoud worden gedemonteerd.

De nieuwe geleidebus met buitendraad, met kraag E 5708 maakt montage en demontage van ronde actieve elementen met kraag rechtstreeks vanaf het bewerkingsniveau mogelijk. De ruimtebesparende schroefverbinding met buitenzeskant vergemakkelijkt het onderhoud en vermindert de stilstandtijd aanzienlijk. De fijne schroefdraad die past bij de inbouwdiameter van de veren, maakt het bewerken van de platen makkelijker.

Dankzij de pasdiameter en de nauwkeurige kraag is de bus ook geschikt voor toepassingen waarbij de positionering cruciaal is, bijvoorbeeld bij zoekstiften. Exacte lengtetoleranties maken gelijkliggende inbouw en precieze slaglengtes mogelijk. Dankzij de G6-tolerantie van de binnendiameter is de bus ideaal voor onderdelen met een h6-tolerantie en een hoge positienauwkeurigheid. Hij is tevens veelzijdig inzetbaar als vervanging voor boorbussen, bijvoorbeeld in combinatie met cilinderstift E 1301.

Verstelbare strooktoevoer voor adequate strookinvoer

Deze exclusieve standaardoplossing die we zelf ontwikkelden geeft de strooktoevoer maximale flexibiliteit en efficiëntie. De plaatstrook wordt over traploos verstelbare naaldlagers geleid en kan zo voor verschillende plaatbreedtes worden gebruikt.

Bij de uitvoering met een eenzijdig geveerd lager (E 5620) worden breedtetoleranties automatisch gecompenseerd, waarbij de veerkracht eenvoudig kan worden aangepast aan verschillende materialen en plaatdiktes.
Er ontstaat een extra besparing als één strooktoevoer voor meerdere matrijzen wordt gebruikt.

de strookaanslag E 5625

Met de nieuwe strookaanslag E 5625 is een snelle positionering mogelijk bij het plaatsen en aanstansen van een nieuwe strook. Deze innovatieve oplossing werd op de Blechexpo 2025 bij de „best Award“ met zilver bekroond.

Nieuw: Nu verkrijgbaar in een nog compactere variant!

De strookaanslag E 5625 is geniaal, eenvoudig en doet precies wat hij moet doen.

Mattias Lyckare, toolmanager bij Industrilas

Minder inspanning, meer efficiëntie en hoger rendement staan centraal

Het gebruik van standaardoplossingen vermindert het constructiewerk aanzienlijk, aangezien de CAD-gegevens direct beschikbaar zijn en meteen gebruikt kunnen worden. Tegelijkertijd zijn alle componenten optimaal op elkaar afgestemd en uit voorraad leverbaar, wat een snelle implementatie en lage procescomplexiteit mogelijk maakt.

In vergelijking met specifieke componenten vervallen bovendien de extra kosten voor afzonderlijke fabricage en opslag.

Product highlights op een rij:

E 5620 Strooktoever, breedte verstelbaar, eenzijdig geveerd
Strooktoever, breedte verstelbaar, eenzijdig geveerd
E 5625 Strookaanslag
E 5625
  • Uitbreiding
  • Strookaanslag
    E 5632 Strookgeleiding met kraag, geveerd
    E 5632
  • Uitbreiding
  • Strookgeleiding met kraag, geveerd
    E 5634 Strookgeleiding rechthoekig, geveerd
    Strookgeleiding rechthoekig, geveerd
    E 5636 Strookgeleiding lijst
    Strookgeleiding lijst
    E 5643 Strooklifter rechthoekig, geveerd
    Strooklifter rechthoekig, geveerd
    E 5640 Strooklifter met kraag, geveerd
    Strooklifter met kraag, geveerd

    Dit kan ook interessant zijn voor u
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
    U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.