A szalagvezetés hatékonyabbá tétele

Számos szerszámtervezés során a sávvezetéseket és azok pozícionálását költséges egyedi gyártással vagy belső szabványok alapján készítik el. Ez azt jelenti: többletmunka a tervezés során, hosszabb átfutási idők és magasabb költségek. A stancolt szalag vezetésére és pozicionálására szolgáló termékválasztékunkkal számos kihívást oldhat meg egyetlen lépésben.

Szabványos megoldás a speciális helyett

A szabványosított megoldások a folyamatos üzemeltetés során is megmutatják erősségeiket: Biztosítják a folyamatok stabilitását, csökkentik az állásidőt, és megkönnyítik a karbantartást és a cserét. Lehetővé teszik a pontos vezérlést és a biztonságos pozicionálást – mindezt egyetlen rendszerben. Fedezze fel az aktív elemek teljes választékát, és tegye gyorsabbá, egyszerűbbé és költséghatékonyabbá a stancolási folyamatait.

A funkcionalitás és a pontosság terén nincs kompromisszum: Exkluzív, saját fejlesztésű termékeink hosszú évek tapasztalatain alapulnak, és még tovább megkönnyítik a mindennapi munkát.

Előnyei összefoglalva:

  • Kevesebb tervezési munka
  • Gyors elérhetőség
  • Költséghatékonyabb kivitelezés

Kiemelt ajánlásaink: Vezetőpersely külső menettel E 5708

Az olyan aktív elemek, mint a sávvezetések, a sávemelők vagy a tályoló csapok, gyakran peremes kivitelben kerülnek alkalmazásra. Ezek megbízhatóak és költséghatékonyak. A karbantartás során azonban egy hátrány merül fel: Mivel az aktív elemeket nem lehet a megmunkálási síkból kiszerelni, a szerszámot karbantartás céljából szét kell szerelni.

Az E 5708 jelű, külső menettel, peremmel rendelkező új vezetőpersely lehetővé teszi a peremes, kör alakú aktív elemek szerelését és szétbontását közvetlenül a megmunkálási síkról. A helytakarékos, külső hatlapú csavaros rögzítés megkönnyíti a karbantartást és jelentősen csökkenti az állásidőt. A rugók beépítési átmérőjéhez illeszkedő, magfurattal ellátott finom menetes furat tovább egyszerűsíti a lapok megmunkálását.

A persely átmérőjének és a precíz peremilleszkedésnek köszönhetően, a persely kritikus pozíció felhasználásához is alkalmas, például tájolócsappal. A pontos hossztűrések lehetővé teszik a síkba süllyesztett szerelést, valamint a pontos lökethosszakat. A belső átmérő G6-os tűréshatárának köszönhetően a persely ideális h6-os tűréshatárú cikkekhez és nagy pozicionálási pontossághoz. Fúróperselyek helyettesítésére is sokoldalúan alkalmazható, például az E 1301 illesztőszeggel kombinálva.

Állítható sávvezető a folyamatbiztonság érdekében

A saját fejlesztésű, exkluzív standard megoldásként a szalagadagoló maximális rugalmasságot és hatékonyságot biztosít. A lemezcsík fokozatmentesen állítható görgőkön halad át, így különböző lemezszélességekhez is használható.

Az egy oldalon rugós csapágyas változatnál (E 5620) a szélességtűrések automatikusan kiegyenlítődnek, és a rugóerő könnyen beállítható a különböző anyagokhoz és lemezvastagságokhoz.
További költségmegtakarítás érhető el, ha egy sávvezetőt több szerszámhoz is használnak.

Sávütköző E 5625

Az új E 5625 sávütköző lehetővé teszi a gyors pozicionálást új lemezszalag behelyezésekor és stancolásakor. Ez az innovatív megoldás a Blechexpo 2025 kiállításon ezüst „best Award” díjat nyert.

Új: Mostantól még kompaktabb kivitelben is kapható!

Az E 5625-ös sávütköző zseniális, egyszerű és tökéletesen megfelel a céljának.

Mattias Lyckare, szerszám manager az Industrilasnál

A hangsúly a kevesebb ráfordításon, a nagyobb hatékonyságon és a jobb gazdaságosságon van

A szabványos megoldások alkalmazása jelentősen csökkenti a tervezési munkát, mivel a CAD-adatok azonnal rendelkezésre állnak és közvetlenül felhasználhatók. Ugyanakkor az összes alkatrész optimálisan össze van illesztve, és raktárról szállítható, ami gyors kivitelezést és egyszerű folyamatot tesz lehetővé.

Az egyedi cikkekhez képest emellett elmarad a külön gyártással és raktározással járó többletmunka.

A legnépszerűbb termékek áttekintése:

E 5620 Sávvezető, állítható szélesség, egy oldalon rugós
Sávvezető, állítható szélesség, egy oldalon rugós
E 5625 Sávütköző
E 5625
  • Kínálatbővítések
  • Sávütköző
    E 5632 Vállas sávvezető, rugózott
    E 5632
  • Kínálatbővítések
  • Vállas sávvezető, rugózott
    E 5634 Szögletes sávvezető, rugózott
    Szögletes sávvezető, rugózott
    E 5643 Szögletes sávemelő, rugós kivitel
    Szögletes sávemelő, rugós kivitel
    E 5640 Vállas sávemelő, rugózott
    Vállas sávemelő, rugózott
    E 5655 Pozícionáló egység
    Pozícionáló egység

    Még ez is érdekelheti
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
    Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.