Artikelen 3

ADP
b
h
l
x
h3
h2
E 5643/12 x 20/22
12
20
22
6
3
9.5
E 5643/12 x 25/22
12
25
22
6
8
14.5
E 5643/12 x 32/22
12
32
22
6
15
21.5

Details

Materiaal

  • 1.2379 ≈62 HRC
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.