Una guida dei nastri più efficiente

In molti progetti di portastampi trancia, le guide e il posizionamento dei nastri vengono realizzati su misura con costi elevati oppure si ricorre a standard interni. Ciò comporta maggiore impegno nella progettazione, tempi di lavorazione più lunghi e costi più elevati. Con la nostra gamma di prodotti per la guida e il posizionamento dei nastri di tranciatura, puoi risolvere molte sfide in un solo passaggio.

Una soluzione standard al posto di una soluzione personalizzata

Le soluzioni standardizzate dimostrano i loro punti di forza anche durante il funzionamento: Garantiscono processi stabili, riducono i tempi di fermo macchina e facilitano la manutenzione e lo scambio. Garantiscono una guida precisa e un posizionamento sicuro – tutto in un unico sistema. Scopri l’intera gamma di componenti attivi e rendi i tuoi processi di tranciatura più veloci, più semplici e più convenienti.

Senza compromessi in termini di funzionalità o precisione: I nostri esclusivi prodotti sviluppati internamente si basano su anni di esperienza e rendono il lavoro quotidiano ancora più semplice.

I vantaggi in un colpo d’occhio:

  • minore impegno progettuale
  • disponibilità più veloce
  • implementazione più economica

Il nostro prodotto di punta: boccola guida con raccordo filettato E 5708

I componenti attivi, quali guide nastri, alzanastri o punzoni pilota, vengono spesso utilizzati nelle versioni con lamatura. Sono sicuri dal punto di vista dei processi ed economici. In caso di manutenzione, tuttavia, si presenta uno svantaggio: poiché i componenti attivi non possono essere smontati dal piano di lavorazione, per la manutenzione è necessario smontare lo stampo.

La nuova boccola guida con raccordo filettato e collare E 5708 consente il montaggio e lo smontaggio di componenti attivi circolari con lamatura direttamente dal piano di lavorazione. I fori di avvitamento con esagono esterno, che occupano poco spazio, facilitano la manutenzione e riducono notevolmente i tempi di fermo macchina. La filettatura fine con foro centrale di diametro corrispondente a quello di montaggio delle molle semplifica ulteriormente la lavorazione delle piastre.

Grazie al diametro di sede e al preciso appoggio sul collare, la boccola è adatta anche per campi di applicazione in cui il posizionamento è fondamentale, ad esempio con i punzoni pilota. Le tolleranze di lunghezza precise consentono un montaggio a filo con la superficie e lunghezze della corsa accurate. Grazie alla tolleranza G6 sul diametro interno, la boccola è ideale per parti con tolleranza h6 e che richiedono un’elevata precisione di posizionamento. È inoltre versatile e può essere utilizzata anche come ricambio per le boccole di foratura, ad esempio in combinazione con la spina cilindrica E 1301.

Guida per nastri regolabile per un'alimentazione affidabile del nastro di lamiera

Come soluzione standard esclusiva sviluppata internamente, l’alimentatore di strisce offre la massima flessibilità ed efficienza. La striscia di lamiera è guidata da cuscinetti ad aghi regolabili in continuo e può quindi essere utilizzata per lamiere di diverse larghezze.

Nella versione con cuscinetto con molla su un lato (E 5620), le tolleranze di larghezza vengono compensate automaticamente, mentre la forza della molla può essere facilmente regolata ai diversi materiali e allo spessore della lamiera.

Si ottengono ulteriori vantaggi in termini di costi quando una guida per nastri viene utilizzata per più stampi per tranciatura.

Il ferma-nastro E 5625

Il nuovo ferma-nastro E 5625 consente un posizionamento rapido quando si inserisce e si punzona un nuovo nastro di lamiera. Per questa soluzione innovativa, l’articolo ha ricevuto il «Best Award» d’argento alla Blechexpo 2025.

Novità: Ora disponibile in una versione ancora più compatta!

Il ferma-nastro E 5625 è geniale, semplice e fa il suo dovere.

Mattias Lyckare, responsabile strumenti presso Industrilas

Meno sforzo, più efficienza e convenienza: ecco l'obiettivo

L’uso di soluzioni standard riduce notevolmente il lavoro di progettazione, poiché i dati CAD sono immediatamente disponibili e pronti per l’utilizzo. Allo stesso tempo, tutti i componenti sono perfettamente compatibili tra loro e disponibili in magazzino, il che consente una rapida realizzazione e una bassa complessità del processo.

Rispetto agli articoli singoli, inoltre, si eliminano i costi aggiuntivi legati alla fabbricazione e allo stoccaggio separati.

Panoramica dei prodotti di punta:

E 5620 Guida per nastri, larghezza regolabile, con molle su un lato
Guida per nastri, larghezza regolabile, con molle su un lato
E 5625 Ferma-nastro
E 5625
  • Estensione della gamma
  • Ferma-nastro
    E 5632 Guida nastri con collare, a molla
    E 5632
  • Estensione della gamma
  • Guida nastri con collare, a molla
    E 5634 Guida nastri rettangolare, a molla
    Guida nastri rettangolare, a molla
    E 5636 Listello guida nastri
    Listello guida nastri
    E 5643 Alzanastri rettangolare, a molla
    Alzanastri rettangolare, a molla
    E 5640 Alzanastri con collare, a molla
    Alzanastri con collare, a molla

    Potrebbe interessarti anche
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
    Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.