Un guidage des bandes plus efficace

Dans de nombreuses conceptions d’outils, la fabrication des guides-bandes et du dispositif de positionnement à bandes est réalisée sur mesure, ce qui représente un coût élevé, ou bien on a recours à des pièces standards internes. Cela signifie : un surcroît de travail de conception, des délais de livraison plus longs et des coûts plus élevés. Grâce à notre gamme de produits destinés au guidage et au positionnement de la bande à découper, vous relevez de nombreux défis en une seule étape.

Solutions standardisées plutôt que solutions sur mesure

Les solutions standardisées démontrent également leurs atouts dans le cadre de l’exploitation courante : Ils garantissent la stabilité des processus, réduisent les temps d’arrêt et facilitent la maintenance ainsi que le remplacement. Ils permettent un guidage précis et un positionnement sûr, le tout dans un seul système. Découvrez toute la gamme de pièces actives et rendez vos processus de découpe plus rapides, plus simples et plus rentables.

Sans compromis sur la fonctionnalité ou la précision : nos développements exclusifs, fruits de nombreuses années d’expérience, facilitent encore davantage le travail au quotidien.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • moins d’efforts de conception
  • disponibilité plus rapide
  • réalisation économique

Nos produit phare : douille de guidage avec filetage mâle E 5708

Les pièces actives telles que les guide-bande, les soulève-bande ou les pilotes sont souvent utilisées en version avec collerette. Elles sont fiables au niveau des processus et économiques. En cas d’entretien, cela présente toutefois un inconvénient : Comme les pièces actives ne peuvent pas être démontées du dessus de la matrice, l’outil de découpe doit être démonté pour être entretenu.

La nouvelle douille de guidage avec filetage mâle, avec collerette E 5708 permet l’implantation et le démontage de pièces actives rondes à collerette directement depuis le dessus de la matrice. Le vissage peu encombrant à six pans extérieurs facilite la maintenance et réduit considérablement les temps d’arrêt. Le filetage fin, dont le diamètre du trou central correspond aux diamètres d’encastrement des ressorts, simplifie encore davantage l’usinage des plaques.

Grâce à son diamètre d’ajustage et à son appui précis sur la collerette, cette douille convient également aux applications où le positionnement est critique, par exemple avec des pilotes. Des tolérances de longueur précises permettent une implantation affleurante ainsi que des longueurs de course précises. Grâce à la tolérance G6 au niveau du diamètre intérieur, cette douille est idéale pour les pièces présentant une tolérance h6 et nécessitant une grande précision de positionnement. Elle peut également être utilisée de manière polyvalente comme pièce de rechange pour les canons de perçage, par exemple en combinaison avec la goupille cylindrique E 1301.

Entrée de bande réglable pour une alimentation des bandes sûre et fiable

Conçue en interne, cette solution standard exclusive offre une flexibilité et une efficacité maximales. La bande de tôle passe sur des roulements à aiguilles réglables en continu, ce qui permet de l’utiliser pour différentes largeurs de tôle.

Sur la version avec ressort unilatéral (E 5620), les tolérances de largeur sont automatiquement compensées, la force élastique pouvant être facilement adaptée aux différents matériaux et épaisseurs de tôle.

Des économies supplémentaires sont réalisées lorsqu’une entrée de bande est utilisée pour plusieurs outils.

Butée de départ bande E 5625

La nouvelle butée de départ bande E 5625 permet un positionnement rapide lors de l’insertion et de la découpe d’une nouvelle bande métallique. Cette solution innovante a valu à l’article la distinction « best Award » d’argent lors du salon Blechexpo 2025.

Nouveauté : Désormais disponible dans une version encore plus compacte !

La butée de départ bande E 5625 est ingénieuse, simple et remplit parfaitement sa fonction.

Mattias Lyckare, responsable des outils chez Industrilas

Moins d’efforts, plus d’efficacité et de rentabilité : telle est notre priorité

L’utilisation de solutions standardisées réduit considérablement le travail de conception, car les données CAD sont immédiatement disponibles et peuvent être utilisées directement. Par ailleurs, tous les composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres et disponibles en stock, ce qui permet une réalisation rapide et simplifie le processus.

Par rapport aux articles individuels, cela permet en outre d’éviter les coûts supplémentaires liés à la fabrication et au stockage séparés.

Aperçu des produits phares :

E 5620 Entrée de bande, largeur réglable, ressort unilatéral
Entrée de bande, largeur réglable, ressort unilatéral
E 5625 Butée de départ bande
E 5625
  • Extension
  • Butée de départ bande
    E 5632 Guide-bande avec collerette, élastique
    E 5632
  • Extension
  • Guide-bande avec collerette, élastique
    E 5634 Guide-bande rectangulaire, élastique
    Guide-bande rectangulaire, élastique
    E 5643 Soulève-bande rectangulaire, élastique
    Soulève-bande rectangulaire, élastique
    E 5640 Soulève-bande avec collerette, élastique
    Soulève-bande avec collerette, élastique

    Ceci pourrait aussi vous intéresser
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
    Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.