Guiamento de banda mais eficiente

Em muitos desenhos de ferramentas, os elementos de guiamento e posicionamento da chapa são fabricados individualmente, o que resulta em custos elevados, ou recorre-se a peças padrão internas. Isso implica trabalho adicional de conceção, prazos de execução mais longos e custos mais elevados. Com a nossa gama de produtos para o guiamento e posicionamento da banda de estampagem, resolvem-se muitos desafios em um único passo.

Solução normalizada em vez de personalizada

As soluções normalizadas revelam também as suas vantagens durante o funcionamento contínuo. Garantem a estabilidade dos processos, reduzem as paragens e facilitam a manutenção e a substituição. Permitem um guiamento preciso e um posicionamento seguro – tudo num único sistema. Descubra toda a gama de elementos ativos e torne os seus processos de estampagem mais rápidos, mais simples e mais económicos.

Sem comprometer a funcionalidade nem a precisão: os nossos produtos exclusivos, desenvolvidos internamente, baseiam-se em anos de experiência e facilitam ainda mais o trabalho quotidiano.

 

Todas as vantagens num relance:

  • menos trabalho de conceção
  • disponibilidade imediata
  • montagem mais económica

O nosso destaque: casquilho com rosca macho E 5708

Elementos ativos, como guias de banda, elevadores de banda ou pernos pilotos, são frequentemente utilizados em variantes com flange, uma vez que são fiáveis e económicos. No entanto, em caso de manutenção, surge uma desvantagem: uma vez que os elementos ativos não podem ser desmontados a partir do plano de trabalho, a ferramenta tem de ser desmontada para efeitos de manutenção.

O novo casquilho com rosca macho E 5708 permite a instalação e desmontagem de elementos ativos redondos com flange diretamente a partir do plano de trabalho. O aperto tipo parafuso poupa espaço e com cabeça sextavada, facilita a manutenção e reduz significativamente os tempos de inatividade. A rosca fina com um diâmetro do orifício central compatível com os diâmetros de montagem das molas simplifica ainda mais a maquinação das placas.

Graças ao diâmetro de encaixe e ao ajuste preciso da flange, a bucha também é adequada para aplicações em que o posicionamento é fundamental, como no caso dos pernos piloto. As tolerâncias de comprimento exatas permitem uma instalação nivelada com a superfície, bem como comprimentos de curso precisos. Graças à tolerância G6 do diâmetro interior, o casquilho é ideal para componentes com tolerância h6 e elevada precisão de posicionamento. Também pode ser utilizado de forma versátil como substituto de casquilhos de punção, por exemplo, em combinação com a cavilha E 1301.

Entrada para banda ajustável para garantir uma alimentação de banda fiáveis

Como solução normalizada exclusiva desenvolvida internamente, o batente de banda oferece a máxima flexibilidade e eficiência. A banda de chapa é guiada através de rolamentos de agulhas com ajuste contínuo, podendo assim ser utilizada para chapas de diferentes larguras.

Na versão com rolamento com mola de um lado (E 5620), as tolerâncias de largura são automaticamente compensadas, sendo que a força da mola pode ser facilmente ajustada a diferentes materiais e espessuras de chapa.
Surgem vantagens adicionais em termos de custos quando uma entrada para banda é utilizada para várias ferramentas de estampagem.

O batente de banda E 5625

O novo batente de banda E 5625 permite um posicionamento rápido durante a inserção e a estampagem de uma nova banda de metal. Por esta solução inovadora, o artigo foi distinguido com o prémio «Best Award» de prata na Blechexpo 2025.

Novidade: Agora disponível numa versão ainda mais compacta!

O batente de banda E 5625 é genial, simples e cumpre a sua função.

Mattias Lyckare, gestor de ferramentas na Industrilas

Menos esforço, mais eficiência e rentabilidade em destaque

A utilização de soluções normalizadas reduz significativamente o trabalho de conceção, porque os ficheiros CAD estão disponíveis e prontos a usar de imediato. Ao mesmo tempo, todos os componentes estão perfeitamente coordenados entre si e disponíveis em stock, o que permite uma implementação rápida e simplifica o processo.

Além disso, em comparação com artigos individuais, elimina-se o trabalho adicional associado à produção e armazenamento separados.

Visão geral dos produtos em destaque:

E 5620 Entrada para banda, largura ajustável, com mola de um lado
Entrada para banda, largura ajustável, com mola de um lado
E 5625 Batente de banda
E 5625
  • Expansão da gama
  • Batente de banda
    E 5632 Perno guia para banda, com cabeça e alojamento de mola
    E 5632
  • Expansão da gama
  • Perno guia para banda, com cabeça e alojamento de mola
    E 5634 Bloco guia de banda, com alojamento de molas
    Bloco guia de banda, com alojamento de molas
    E 5636 Barra de deslize para banda
    Barra de deslize para banda
    E 5643 Elevador de banda retangular, atuado por mola
    Elevador de banda retangular, atuado por mola
    E 5640 Elevador de banda, com cabeça e alojamento de mola
    Elevador de banda, com cabeça e alojamento de mola

    Poderá também estar interessado em
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
    Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.