Artikelen 6

ADP
l
b
s
M
s1
b2
d2
l2
s2
b3
l3
b4 max.
d4
l4
s4
SB
E 5620/125/140/ 4
125
140
4
M 6
16
90
6
7
24
120
22
140
12
50
15
18-82
E 5620/125/140/ 6
125
140
6
M 6
16
90
6
7
26
120
22
140
12
50
15
18-82
E 5620/125/140/10
125
140
10
M 6
16
90
6
7
30
120
22
140
12
50
15
18-82
E 5620/125/210/ 4
125
210
4
M 6
16
90
6
7
24
120
22
251
12
50
15
78-152
E 5620/125/210/ 6
125
210
6
M 6
16
90
6
7
26
120
22
251
12
50
15
78-152
E 5620/125/210/10
125
210
10
M 6
16
90
6
7
30
120
22
251
12
50
15
78-152

Details

Materiaal

  • 1.1730 ≈640 N/mm²
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.