Zwiększenie efektywności prowadzenia taśmy

W wielu konstrukcjach narzędziowych elementy prowadzenia i pozycjonowania taśmy są produkowane na indywidualne zamówienie lub też stosuje się rozwiązania zgodne z wewnętrznymi standardami, co wiąże się z wysokimi kosztami. Oznacza to dodatkowy nakład pracy na etapie konstrukcji, dłuższe terminy realizacji i wyższe koszty. Dzięki naszemu asortymentowi produktów prowadzenia i pozycjonowania taśmy, można rozwiązać wiele problemów jednocześnie.

Standard zamiast rozwiązania specjalnego

Standardowe rozwiązania sprawdzają się również podczas codziennej eksploatacji: zapewniają stabilność procesów, ograniczają przestoje oraz ułatwiają konserwację i wymianę. Umożliwiają precyzyjne prowadzenie i bezpieczne pozycjonowanie – wszystko w jednym systemie. Warto zapoznać się z pełnym asortymentem elementów aktywnych taśmy, aby usprawnić procesy wykrawania, zwiększyć ich wydajność i obniżyć koszty produkcji.

Nie musisz wybierać między funkcjonalnością a precyzją: nasze rozwiązania opierają się na wieloletnim doświadczeniu i dodatkowo ułatwiają codzienną pracę.

Zalety w skrócie:

  • mniejsze nakłady konstrukcyjne
  • szybka dostępność produktów
  • tańsza realizacja

Nasze rekomendacje: tuleja prowadząca z gwintem zewnętrznym i kołnierzem E 5708

Elementy aktywne, takie jak prowadzenie taśmy, odklejacze lub piloty, są często stosowane w wersjach z kołnierzem. Zapewniają one bezpieczną pracę i oszczędność kosztów. W przypadku konieczności konserwacji pojawia się jednak pewna niedogodność: ponieważ elementów aktywnych nie można zdemontować z poziomu płaszczyzny obróbki, w celu konserwacji narzędzie trzeba rozłożyć na części.

Nowa tuleja prowadząca z gwintem zewnętrznym E 5708 umożliwia montaż i demontaż okrągłych elementów aktywnych z kołnierzem, bezpośrednio z poziomu płaszczyzny roboczej. Zajmujące niewiele miejsca połączenie śrubowe pod klucz sześciokątny ułatwia czynności konserwacyjne i znacznie skraca przestoje produkcyjne. Precyzyjny gwint z otworem wewnętrznym odpowiadającym średnicy montażowej sprężyn, dodatkowo ułatwia obróbkę płyt.

Dzięki średnicy pasowanej i precyzyjnemu osadzeniu kołnierza, tuleja nadaje się również do zastosowań wymagających dokładnego pozycjonowania, na przykład z kołkami ustalającymi. Dokładne tolerancje długości umożliwiają precyzyjne długości skoku oraz przyleganie do powierzchni. Dzięki tolerancji G6 na średnicy wewnętrznej, tuleja idealnie nadaje się do elementów o tolerancji h6 i wysokiej dokładności pozycjonowania. Może być również wszechstronnie stosowana jako zamiennik tulei tnących, na przykład w połączeniu z kołkiem cylindrycznym E 1301.

Regulowane prowadzenie taśmy zapewniające bezpieczeństwo procesu

To opracowane przez nas standardowe rozwiązanie, zapewnia maksymalną uniwersalność i wydajność. Można go stosować do blach o różnych szerokościach, gdyż blacha przesuwa się po łożyskach igiełkowych regulowanych w bezstopniowy sposób.

W wersji z jednostronnym łożyskiem sprężynowym (E 5620) tolerancje szerokości są automatycznie kompensowane, a siłę sprężyny można łatwo dostosować do różnych materiałów i grubości blachy.
Dodatkowe oszczędności wynikają z wykorzystania jednego prowadzenia taśmy do obsługi kilku narzędzi wykrawających.

Ogranicznik taśmy E 5625

Nowy ogranicznik E 5625 umożliwia szybkie pozycjonowanie podczas wsuwania nowej taśmy do narzędzia. Artykuł ten otrzymał srebrną nagrodę „best Award” podczas targów Blechexpo 2025.

Nowość: teraz dostępny w jeszcze bardziej kompaktowej wersji!

Konstrukcja regulowanego ogranicznika taśmy E 5625 jest przemyślana, prosta i spełnia swój cel.

Mattias Lyckare, Kierownik ds. Oprzyrządowania w firmie Industrilas

Mniejszy nakład pracy, większa wydajność i oszczędność – to nasze priorytety

Wykorzystanie gotowych rozwiązań znacznie ogranicza nakład pracy związany z konstrukcją, ponieważ dane CAD są natychmiast dostępne i nadają się do bezpośredniego wykorzystania. Jednocześnie wszystkie elementy są wzajemnie kompatybilne i dostępne w magazynie, co pozwala na szybką realizację i ogranicza złożoność procesu.

W porównaniu z artykułami specjalnymi nie ma tu również dodatkowych nakładów związanych z oddzielną produkcją i magazynowaniem.

Przegląd najciekawszych produktów:

E 5620 Prowadzenie taśmy, jednostronnie sprężynujące, szerokość regulowana
Prowadzenie taśmy, jednostronnie sprężynujące, szerokość regulowana
E 5625 Ogranicznik taśmy, regulowany
E 5625
  • Rozszerzenie asortymentu
  • Ogranicznik taśmy, regulowany
    E 5632 Prowadzenie taśmy z kołnierzem, sprężynowane
    E 5632
  • Rozszerzenie asortymentu
  • Prowadzenie taśmy z kołnierzem, sprężynowane
    E 5634 Prowadzenie taśmy, prostokątne, sprężynowane
    Prowadzenie taśmy, prostokątne, sprężynowane
    E 5636 Listwa prowadzenia taśmy
    Listwa prowadzenia taśmy
    E 5643 Odklejacz prostokątny, sprężynowany
    Odklejacz prostokątny, sprężynowany
    E 5640 Odklejacz z kołnierzem, sprężynowany
    Odklejacz z kołnierzem, sprężynowany
    E 5655 Element do pilota z łbem cylindrycznym
    Element do pilota z łbem cylindrycznym

    Interesujące tematy
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
    Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.