Nu nog compacter: de strookaanslag E 5625

De strookaanslag maakt een snelle positionering mogelijk bij het plaatsen van een nieuwe plaatstrook. Vanaf nu is dit betrouwbare product ook verkrijgbaar als compact model met een aanslagvlak van 8 x 6 mm.

Onze bekende strookaanslag E 5625 is nu ook verkrijgbaar als compact model met aanslagvlak 8 x 6 mm. De strookaanslag overtuigt met een geveerde ontgrendelingsfunctie en kan door zijn innovatieve design makkelijk en comfortabel worden bediend. Hiermee kunt u de stansstrook snel en gemakkelijk positioneren, wat voor maximale nauwkeurigheid bij het aanstansen zorgt. De strookaanslag garandeert zodoende efficiënte en feilloze stansprocessen.

Onderscheiding voor onze strookaanslag: zilver bij de "best Award 2025"

Op de Blechexpo 2025 hebben we met onze strookaanslag E 5625 een behoorlijk succes behaald: Op de eerste dag van de beurs werd de gerenommeerde “best Award 2025” uitgereikt. We waren als enige normdelenproducent vertegenwoordigd in deze competitie en behaalden in de categorie “stanstechnologieën” de tweede plaats achter Nidec SYS. Deze onderscheiding is een prachtige bevestiging voor de innovatieve prestatie en hoge kwaliteit van onze strookaanslag.

Uw voordelen

  • Maakt precies aanstansen van de strook mogelijk
  • Eenvoudig te bedienen door snelle en comfortabele activering
  • Automatische deactivering bij de eerste slag
  • Tweezijdig gebruik, minimale inbouwruimte
cms.image_map.image-alt

Vergrendelings- en ontgrendelingsfunctie

Optie voor montage van speciale opzetstukken

Aanslagvlak

Handmatige activering

Optionele bevestigingsmogelijkheid

Hoogwaardige materialen

Met de vergrendelde strookaanslag wordt de strook in de positie geplaatst. Het stansproces kan nu beginnen.

Door de geïntegreerde ontgrendelingsfunctie wordt de strookaanslag door aansturing van het bovenstuk gedeactiveerd en schuift geveerd uit de actieve ruimte.

Informatieblad

Alle verdere informatie over de strookaanslag E 5625 in het gegevensblad.

Overige nieuwe producten
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.