Optimizar el guiado de la banda

Para muchos diseños de matrices, las guías y posicionadores de banda se fabrican a medida, con el alto coste que supone, o bien se recurre a elementos estándar internos. Esto implica un mayor esfuerzo de diseño, plazos más largos y costes más elevados. Con nuestra línea de productos para el guiado y el posicionamiento de la banda, puede dar respuesta a muchos de estos desafíos de un plumazo.

Soluciones estándar en lugar de soluciones a medida

Las soluciones estándar demuestran su eficacia incluso durante la producción en continuo: aseguran procesos estables, reducen el tiempo de inactividad y facilitan el mantenimiento y reemplazo. Además, permiten un guiado preciso y un posicionamiento seguro; y todo en un único sistema. Explore el catálogo completo de elementos activos y prepárese para disfrutar de procesos de troquelado más ágiles, sencillos y económicos.

Sin comprometer la funcionalidad ni la precisión: nuestras exclusivas e innovadoras creaciones son fruto de una larga experiencia y le facilitan aún más el trabajo diario.

Todas las ventajas de un vistazo:

  • Menos trabajo de diseño
  • Disponibilidad inmediata
  • Implementación más económica

En primer plano: casquillo guía con rosca exterior E 5708

Algunos elementos activos como las guías, los elevadores o los centradores de banda suelen utilizarse en variantes con valona, y son fiables y económicos. Sin embargo, tienen una desventaja: dado que no se pueden desmontar desde el plano de trabajo, es necesario desmontar la matriz para hacer el mantenimiento.

El nuevo casquillo guía con rosca exterior y valona E 5708 permite montar y desmontar elementos activos redondos con valona directamente desde el plano de trabajo. El montaje con hexágono exterior superior ahorra espacio, facilita el mantenimiento y reduce considerablemente los tiempos de inactividad. La rosca fina, con un diámetro adaptado a los diámetros de montaje de los muelles, simplifica aún más el mecanizado de las placas.

Gracias al diámetro de ajuste y al juego preciso de la valona, el casquillo también es adecuado para aplicaciones en las que la posición es clave, como con los centradores de banda. Las tolerancias de longitud exactas permiten un montaje completamente enrasado, así como longitudes de carrera precisas. Gracias a la tolerancia G6 en el diámetro interior, el casquillo es perfecto para piezas con tolerancia h6 y con una alta precisión de posicionamiento. También se puede utilizar como sustituto de casquillos guía para punzones, por ejemplo, en combinación con el pasador cilíndrico E 1301, lo que lo hace muy versátil.

Guía ajustable para una alimentación segura de la banda

Esta exclusiva solución estándar para alimentar el troquel, desarrollada por Meusburger, ofrece la máxima flexibilidad y eficiencia. La banda metálica se guía a través de rodamientos de agujas de ajuste continuo, lo que permite utilizarla con fleje sde distintos anchos.

En la variante con suspensión unilateral (E 5620), las tolerancias de anchura se compensan automáticamente, y la fuerza elástica se puede ajustar con facilidad a flejes de diferentes materiales y espesores.
Logrará un mayor ahorro si utiliza una guía de alimentación para varias matrices.

Tope para banda E 5625

Nuestro nuevo tope E 5625 permite un posicionamiento rápido del extremo inicial del fleje al introducir una nueva bobina y comenzar a troquelar. Por esta innovadora solución, el artículo fue galardonado con el «Best Award» de plata en la Blechexpo 2025.

Novedad: ¡ahora disponible en una variante aún más compacta!

El tope para banda E 5625 es una solución ingeniosa y sencilla, que cumple su función.

Mattias Lyckare, responsable de utillajes en Industrilas

Objetivo: más eficiencia y rentabilidad, con menos esfuerzo

Al optar por componentes estándar, se aligera mucho el proceso de diseño, ya que los datos CAD están listos para usarse de inmediato. Al mismo tiempo, los componentes encajan perfectamente unos con otros y están disponibles en almacén, lo que facilita la puesta en marcha y simplifica el proceso.

Además, en comparación con los artículos personalizados, se evita el esfuerzo adicional que supone fabricarlos aparte y almacenarlos por separado.

Vista general de los productos destacados:

E 5620 Guía de alimentación, anchura ajustable, con presión unilateral
Guía de alimentación, anchura ajustable, con presión unilateral
E 5625 Tope para banda
E 5625
  • Línea ampliada
  • Tope para banda
    E 5632 Guía de banda con valona, suspensión elástica
    E 5632
  • Línea ampliada
  • Guía de banda con valona, suspensión elástica
    E 5634 Regle guía de banda rectangular con elevación por muelle
    Regle guía de banda rectangular con elevación por muelle
    E 5643 Elevador de banda rectangular, por muelle
    Elevador de banda rectangular, por muelle
    E 5640 Elevador de banda con valona, por muelle
    Elevador de banda con valona, por muelle
    E 5655 Unidad guía/centrado
    Unidad guía/centrado

    También podría interesarle
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
    El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.