Nieuw: de strooklifter rechthoekig E 5643

De strooklifter met grote, eenzijdige afgeschuinde zijde, maakt eenvoudige invoer van de strook in de matrijs mogelijk.

De nieuwe strooklifter rechthoekig E 5643 wordt gebruikt aan het begin van de matrijs. Wanneer je een nieuwe strip plaatst, brengt hij deze omhoog tot het gewenste niveau. Bovendien is hij door de compacte afmetingen ook geschikt als lifter in de matrijs tot 6 mm slag.

Uw voordelen

  • Eenvoudige montage vanuit het bewerkingsniveau
  • Minder ruimte nodig dankzij aanslag via passchroef
  • Schroefdraadbevestiging voor makkelijke demontage

Informatieblad

Je vindt alle verdere informatie over de strooklifter rechthoekig E 5643 in het gegevensblad.

Overige nieuwe producten
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.