Efektivní vedení pásů

U mnoha konstrukcí nástrojů se vedení a polohování pásu vyrábí individuálně a za vysokou cenu, nebo se využívají interní standardy. To znamená větší náročnost konstrukce, delší výrobní lhůty a vyšší náklady. Díky našemu sortimentu pro vedení a polohování pásu vyřešíte mnoho problémů najednou.

Standard místo individuálního řešení

Standardizovaná řešení prokazují své výhody i v běžném provozu: Zajišťují stabilní průběh procesů, omezují prostoje a usnadňují údržbu i výměnu. Umožňují přesné vedení a bezpečné polohování – vše v jednom systému. Seznamte se s celým sortimentem aktivních prvků a zrychlete, zjednodušte a zefektivněte své procesy lisování.

Funkčnost a přesnost bez jediného kompromisu: Naše exkluzivní vlastní řešení vycházejí z dlouholetých zkušeností a navíc usnadňují každodenní práci.

Hlavní výhody:

  • nižší náklady na konstrukci
  • rychlejší dostupnost
  • nákladově efektivnější realizace

To nejlepší z naší nabídky: Vodicí pouzdro s vnějším závitem E 5708

Aktivní prvky jako komponenty vedení pásů, nadzvedávače pásů anebo hledáčky, se často používají s nákružkem. Vyznačují se vysokou spolehlivostí procesu a jsou cenově výhodné. V případě údržby však mohou mít jednu nevýhodu: Vzhledem k tomu, že aktivní prvky nelze demontovat z pracovní roviny, je nutné nástroj pro údržbu rozebrat.

Nové vodicí pouzdra s vnějším závitem a nákružkem E 5708 umožňují montáž a demontáž aktivních prvků kruhového průřezu s osazením přímo z dělící roviny. Prostorově úsporné šroubení s vnějším šestihranem usnadňuje údržbu a výrazně zkracuje prostoje. Jemný závit s průměrem jádrového otvoru, který odpovídá montážním průměrům pružin, navíc usnadňuje opracování desek.

Díky lícovanému průměru a přesnému dosednutí na nákružek je pouzdro vhodné i pro aplikace, kde je přesné umístění rozhodující, například s hledáčkem. Přesné tolerance délky umožňují montáž v jedné rovině s povrchem a zajišťují přesné délky zdvihu. Díky toleranci G6 na vnitřním průměru je toto pouzdro ideální pro komponenty s tolerancí h6 a s vysokou přesností polohy. Je možné jej použít v mnoha aplikacích jako náhradu za vodicí pouzdro, například v kombinaci s válcovým kolíkem E 1301.

Nastavitelné vedení pásu pro spolehlivé navádění pásů

U nás vyvinuté exkluzivní standardní řešení nabízí při navádění pásů maximální flexibilitu a efektivitu. Pás plechu je veden přes plynule nastavitelná jehlová ložiska a lze jej tak použít pro plechy různých šířek.

U varianty s jednostranně odpruženým ložiskem (E 5620) se tolerance šířky automaticky vyrovnávají, přičemž sílu pružiny lze snadno přizpůsobit různým materiálům a tloušťkám plechu.
Další úspory nákladů vznikají, pokud se jedno vedení pásu používá pro více nástrojů.

Doraz pásu E 5625

Nový doraz pásu E 5625 umožňuje rychlé polohování při vkládání nového plechového pásu a jeho lisování. Toto inovativní řešení dílu bylo na veletrhu Blechexpo 2025 oceněno stříbrnou cenou „best Award“.

Nově: Nyní k dispozici v ještě kompaktnější verzi!

Doraz pásu E 5625 je geniální, jednoduchý a plní svůj účel.

Mattias Lyckare, manažer nástrojů ve společnosti Industrilas

Důraz na menší náročnost, vyšší efektivitu a hospodárnost

Využitím standardních řešení se výrazně snižuje náročnost konstrukce, protože CAD data jsou okamžitě k dispozici a připravena k přímému použití. Zároveň jsou všechny komponenty optimálně vzájemně sladěny a okamžitě k dispozici ze skladu, což umožňuje rychlou realizaci a snižuje složitost procesu.

Ve srovnání s individuálními díly navíc odpadá dodatečná pracnost spojená se samostatnou výrobou a skladováním.

Přehled nejzajímavějších produktů:

E 5620 Vedení pásu, nastavitelná šířka, jednostranně odpružené
Vedení pásu, nastavitelná šířka, jednostranně odpružené
E 5625 Doraz pásu
E 5625
  • Rozšíření
  • Doraz pásu
    E 5632 Vedení pásu s nákružkem, odpružené
    E 5632
  • Rozšíření
  • Vedení pásu s nákružkem, odpružené
    E 5634 Vodící lišta hranatá, odpružená
    Vodící lišta hranatá, odpružená
    E 5636 Vodící lišta pásu
    Vodící lišta pásu
    E 5643 Nadzvedávač pásu, hranatý, odpružený
    Nadzvedávač pásu, hranatý, odpružený
    E 5640 Nadzdvedávač pásu, odpružený
    Nadzdvedávač pásu, odpružený

    Mohlo by Vás také zajímat
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
    Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.