Nieuw in het portaal: De staven configurator

De configurator voor staven is nu beschikbaar in het portaal. Hiermee kunt u verschillende typen staven snel en eenvoudig in de gewenste afmetingen configureren.

Ontdek de flexibiliteit en efficiëntie van onze nieuwe staven configurator in het portaal. Configureer nu verschillende staaftypen in de gewenste afmetingen:

  • Normstaven
  • Precisiestaven
  • Rondstaven
  • Ruwe staven
  • Inzetstukken

Uw voordelen op een rij

  • Directe invoer van de maatvoering
  • De veranderbare parameters kunnen gemakkelijk rechtstreeks in de tekening worden aangepast.
  • Direct informatie over prijs en beschikbaarheid
  • Na het voltooien van de configuratie ontvangt u direct informatie met betrekking tot prijs en beschikbaarheid.
  • Onze intelligente herkenning van normartikelen garandeert u ook automatisch de gunstigste prijs.
  • Directe weg naar de bestelling
  • Geconfigureerde artikelen kunnen direct aan een stuklijst worden toegevoegd of in de winkelwagen worden geplaatst.

Inzetstukken configureren

  • Diverse typen inzetstukken configureerbaar
  • Afmetingen van 35 x 50 x 8 mm tot 790 x 1.200 x 246 mm
  • Radii van 4-100 mm
  • 21 verschillende materiaalsoorten beschikbaar
NF 2660 Inzetstuk
NF 2660
Inzetstuk
NF 2662 Inzetstuk zonder radius
NF 2662
Inzetstuk zonder radius
NFS 2650 Inzetstuk half
NFS 2650
Inzetstuk half

Hebt u nog vragen?

Onder de kop Support leggen we u stap voor stap uit, hoe u de gewenste artikelen samenstelt.

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Let op

U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.