New portal feature: bar configurator

As of now, our bar configurator is available in the portal. It allows you to configure different bar types quickly and easily to your desired dimensions.

Discover the flexibility and efficiency of our new bar configurator in the portal. Configure different bar types in your desired dimensions now:

  • Standard bars
  • Precision bars
  • Round bars
  • Raw bars
  • Mould inserts

Your benefits at a glance

  • Direct input in the dimensional drawing
    The modifiable parameters can be easily adjusted directly in the drawing.
  • Immediate price and availability information
    Upon conclusion of the configuration, you will immediately receive information on price and availability. Our intelligent standard item recognition also automatically ensures you get the most favourable price.
  • Directly to the order
    Configured items can be added directly to a parts list or the shopping cart.

Configuring mould inserts

  • Configuration of various mould insert types
  • Dimensions from 35 x 50 x 8 mm to 790 x 1,200 x 246 mm
  • Radii from 4–100 mm
  • 21 different materials available
NF 2660 Pastilă formă
NF 2660
Pastilă formă
NF 2662 Pastilă formă fără rază pe colţ
NF 2662
Pastilă formă fără rază pe colţ
NFS 2650 Pastilă formă 1/2
NFS 2650
Pastilă formă 1/2

Any questions?

We provide a detailed explanation of the item configuration in our support area.

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Indicație importantă

Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.