New portal feature: bar configurator

As of now, our bar configurator is available in the portal. It allows you to configure different bar types quickly and easily to your desired dimensions.

Discover the flexibility and efficiency of our new bar configurator in the portal. Configure different bar types in your desired dimensions now:

  • Standard bars
  • Precision bars
  • Round bars
  • Raw bars
  • Mould inserts

Your benefits at a glance

  • Direct input in the dimensional drawing
    The modifiable parameters can be easily adjusted directly in the drawing.
  • Immediate price and availability information
    Upon conclusion of the configuration, you will immediately receive information on price and availability. Our intelligent standard item recognition also automatically ensures you get the most favourable price.
  • Directly to the order
    Configured items can be added directly to a parts list or the shopping cart.

Configuring mould inserts

  • Configuration of various mould insert types
  • Dimensions from 35 x 50 x 8 mm to 790 x 1,200 x 246 mm
  • Radii from 4–100 mm
  • 21 different materials available
NF 2660 Muotti-insertti
NF 2660
Muotti-insertti
NF 2662 Muotti-insertti ilman sädettä
NF 2662
Muotti-insertti ilman sädettä
NFS 2650 Muotti-insertti puolikas
NFS 2650
Muotti-insertti puolikas

Any questions?

We provide a detailed explanation of the item configuration in our support area.

Verkkokaupan valinta

Ostoskorin esikatselu

CAD-esikatselu

Ostoskorisi on tyhjä.
Nettohinta yhteensä
Ostoskoriin

Tärkeä huomautus

Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.