Nova funcionalidade do portal: configurador de barras

A partir de agora, o nosso configurador de barras está disponível no portal. Permite configurar de forma rápida e fácil diferentes tipos de barras com as dimensões desejadas.

Descubra a flexibilidade e a eficiência do nosso novo configurador de barras no portal. Configurar diferentes tipos de barras nas dimensões desejadas agora:

  • Barras standard
  • Barras de precisão
  • Barras redondas
  • Barras em bruto
  • Postiços moldantes

As suas vantagens de forma rápida

  • Introdução direta no desenho dimensional
    Os parâmetros modificáveis podem ser facilmente ajustados diretamente no desenho.
  • Preço e informação de disponibilidade imediatos
    Após a conclusão da configuração, receberá imediatamente informações sobre o preço e a disponibilidade. O nosso reconhecimento inteligente de artigos normativos também assegura automaticamente que obtém o preço mais favorável.
  • Diretamente para a encomenda
    Os itens configurados podem ser adicionados diretamente a uma lista de materiais, ou ao carrinho de compras.

Configuração de postiços para moldes

  • Configuração de vários postiços de molde
  • Dimensões de 35 x 50 x 8 mm a 790 x 1.200 x 246 mm
  • Raios de 4–100 mm
  • 21 materiais diferentes disponíveis
NF 2660 Postiço moldante
NF 2660
Postiço moldante
NF 2662 Postiço moldante sem raios
NF 2662
Postiço moldante sem raios
NFS 2650 Postiço moldante 1/2
NFS 2650
Postiço moldante 1/2

Tem alguma dúvida?

Fornecemos uma explicação detalhada da configuração do item na nossa área de assistência técnica.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.