Nuova funzione del portale: il configuratore di barre

Nel portale è ora disponibile il configuratore di barre che consente di configurare in modo facile e veloce svariati tipi di barre nelle dimensioni desiderate.

Scopri la flessibilità e l’efficienza del nostro nuovo configuratore di barre nel portale. Configura ora diversi tipi di barre nelle dimensioni desiderate:

  • Barre standard
  • Barre di precisione
  • Barre tonde
  • Barre grezze
  • Inserti di forma

I tuoi vantaggi in un colpo d’occhio

  • Inserimento diretto nel disegno dimensionale
    I parametri modificabili possono essere facilmente adattati direttamente nel disegno.
  • Informazioni immediate su prezzi e disponibilità
    Al termine della configurazione, riceverai immediatamente informazioni su prezzo e disponibilità. Il nostro riconoscimento intelligente dei normalizzati vi garantisce inoltre automaticamente il prezzo più vantaggioso.
  • Direttamente all’ordine
    Gli articoli configurati possono essere aggiunti direttamente ad una lista di articoli o al carrello.

Configurare gli inserti di forma

  • Diversi tipi di inserti di forma configurabili
  • Dimensioni da 35 x 50 x 8 mm sino a 790 x 1.200 x 246 mm
  • Raggi da 4 a 100 mm
  • 21 qualità di materiali diverse disponibili
NF 2660 Inserto
NF 2660
Inserto
NF 2662 Inserto senza raggio
NF 2662
Inserto senza raggio
NFS 2650 Mezzo inserto
NFS 2650
Mezzo inserto

Ancora domande?

Nella nostra sezione di assistenza, ti spieghiamo passo dopo passo come assemblare l’articolo desiderato.

Seleziona shop

Costruzione stampi per tranciatura
Costruzione stampi per tranciatura
Costruzione di macchine e attrezzature
Costruzione di macchine e attrezzature

Anteprima del carrello

Anteprima CAD

Il Vostro carrello è vuoto.
Importo totale
Vai al carrello

Avviso importante

Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.