Nově na portálu: konfigurátor tyčí

Na portálu je nyní k dispozici konfigurátor pro tyčový materiál. S ním můžete rychle a snadno konfigurovat různé typy tyčí v požadovaných rozměrech.

Objevte flexibilitu a efektivitu našeho nového konfigurátoru tyčí na portálu. Nakonfigurujte si nyní různé tyče v požadovaných rozměrech:

  • Normované tyče
  • Přesné tyče
  • Kulatiny
  • Surové tyče
  • Tvarové vložky

Přehled výhod pro Vás

  • Přímé zadání v rozměrovému výkresu
    Konfigurovatelné parametry lze snadno upravit přímo ve výkresu.
  • Okamžité informace o cenách a dostupnosti
    Po dokončení konfigurace okamžitě obdržíte informace o ceně a dostupnosti. Naše inteligentní rozpoznávání standardního zboží Vám také automaticky zajistí nejvýhodnější cenu.
  • Možnost přímého objednání
    Nakonfigurované položky lze přidat přímo do kusovníku, nebo je vložit do nákupního košíku.

Konfigurace tvarových vložek

  • Možnost konfigurace různých typů vložek do forem
  • Rozměry od 35 x 50 x 8 mm do 790 x 1200 x 246 mm
  • Poloměry od 4–100 mm
  • K dispozici je 21 různých kvalit materiálů
NF 2660 Tvarová vložka
NF 2660
Tvarová vložka
NF 2662 Tvarová vložka bez rádiusu
NF 2662
Tvarová vložka bez rádiusu
NFS 2650 Polovina tvarové vložky
NFS 2650
Polovina tvarové vložky

Máte další otázky?

V naší oblasti podpory Vám krok za krokem vysvětlíme, jak na konfigurovat požadovanou položku.

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.