Újdonságok a portálon: Hasábkonfigurátor

A konfigurátor hasábokhoz újdonságként áll az Ön rendelkezésére a portálon. Ez lehetővé teszi a különböző hasábtípusok gyors és egyszerű konfigurálását a kívánt méreteknek megfelelően.

Fedezze fel az új hasábkonfigurátorunk rugalmasságát és hatékonyságát a portálon. Konfigurálja most a különböző hasábtípusokat a kívánt méretekben:

  • Szabványhasábok
  • Precíziós hasábok
  • Köracélok
  • Nyers hasáb
  • Formabetétek

Előnyök áttekintése

  • Közvetlen rögzítés a méretezettrajzon
    A módosítható paraméterek kényelmesen igazíthatók a rajzon.
  • Azonnali tájékoztatás az árról és készletről
    A konfigurálás befejezése után azonnal tájékoztatást kap az árról és az elérhetőségről. Az intelligens szabványcikk-felismerés automatikusan biztosítja Önnek a legkedvezőbb árat.
  • Közvetlen út a megrendeléshez
    A konfigurált cikkeket közvetlenül a darablistához adhatja vagy a kosárba teheti.

Formabetétek konfigurálása

  • Különböző formabetéttípusok konfigurálhatók
  • Méretek 35 x 50 x 8 mm-től 790 x 1 200 x 246 mm-ig
  • Sugár 4-100 mm között
  • 21 különböző anyagminőség áll rendelkezésre
NF 2660 formabetét
NF 2660
formabetét
NF 2662 formabetét rádiusz nélkül
NF 2662
formabetét rádiusz nélkül
NFS 2650 formabetét fél
NFS 2650
formabetét fél

Kérdése van?

A támogatási felületünkön lépésről lépésre elmagyarázzuk, hogyan állíthatja össze a kívánt árucikkeket.

Áruház kiválasztása

Bevásárlókosár előnézet

CAD előnézet

A kosara üres.
Összesen nettó
A kosárhoz

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.