Nouveauté sur le portail : configurateur de barres

Le configurateur de barres est désormais disponible sur le portail. Vous pouvez ainsi configurer rapidement et facilement différents types de barres aux dimensions de votre choix.

Découvrez la flexibilité et l’efficacité de notre nouveau configurateur de barres sur le portail. Configurez maintenant différents types de barres aux dimensions de votre choix :

  • Barres standards
  • Barres de précision
  • Barres rondes
  • Barres brutes
  • Inserts de moule

Principaux avantages

  • Saisie directement dans le schéma
    Les paramètres modifiables peuvent être facilement adaptés directement dans le schéma.
  • Renseignement immédiat sur le prix et la disponibilité
    Une fois la configuration terminée, vous recevrez immédiatement des informations sur le prix et la disponibilité. Notre reconnaissance intelligente des articles standards garantit en outre automatiquement le prix le plus avantageux.
  • Directement vers la commande
    Les articles configurés peuvent être directement ajoutés à une nomenclature ou au panier.

Configurer les inserts de moule

  • Configuration de différents types d’inserts de moule
  • Dimensions de 35 x 50 x 8 mm à 790 x 1 200 x 246 mm
  • Rayons de 4 à 100 mm
  • 21 matériaux différents disponibles
NF 2660 Insert de moule
NF 2660
Insert de moule
NF 2662 Insert de moule sans rayon
NF 2662
Insert de moule sans rayon
NFS 2650 Demi-insert de moule
NFS 2650
Demi-insert de moule

Il y a encore des questions ?

Dans notre section support, nous vous fournissons des explications détaillées quant à la configuration de votre article souhaité.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.