Neu im Portal: Stäbe-Konfigurator

Der Konfigurator für Stäbe steht Ihnen nun im Portal zur Verfügung. Damit können Sie verschiedene Stabtypen schnell und einfach in Ihren Wunschmaßen konfigurieren.

Entdecken Sie die Flexibilität und Effizienz unseres neuen Stäbe-Konfigurators im Portal. Konfigurieren Sie jetzt verschiedene Stabtypen in Ihren Wunschmaßen:

  • Normstäbe
  • Präzisionsstäbe
  • Rundstäbe
  • Rohstäbe
  • Formeinsätze

Ihre Vorteile im Überblick

  • Direkte Eingabe in der Maßzeichnung
    Die veränderbaren Parameter lassen sich bequem direkt in der Zeichnung anpassen.
  • Sofortige Preis- und Verfügbarkeitsauskunft
    Nach Abschluss der Konfiguration erhalten Sie umgehend Informationen zum Preis und zur Verfügbarkeit. Unsere intelligente Normartikelerkennung sichert Ihnen zudem automatisch den günstigsten Preis.
  • Direkter Weg zur Bestellung
    Konfigurierte Artikel können direkt einer Stückliste hinzugefügt oder in den Warenkorb gelegt werden.

Formeinsätze konfigurieren

  • Verschiedene Formeinsatztypen konfigurierbar
  • Abmessungen von 35 x 50 x 8 mm bis 790 x 1.200 x 246 mm
  • Radien von 4–100 mm
  • 21 verschiedene Werkstoffe verfügbar
NF 2660 Formeinsatz
NF 2660
Formeinsatz
NF 2662 Formeinsatz ohne Radius
NF 2662
Formeinsatz ohne Radius
NFS 2650 Formeinsatzhälfte
NFS 2650
Formeinsatzhälfte

Noch Fragen?

In unserem Support-Bereich erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihren gewünschten Artikel zusammenstellen.

Warenkorbvorschau

CAD-Vorschau

Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt netto
Zum Warenkorb

Wichtiger Hinweis

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.