Nowość w portalu: konfigurator płaskowników

Na naszym portalu dostępny jest już konfigurator płaskowników. Umożliwia on szybką i łatwą konfigurację różnego rodzaju płaskowników i prętów w żądanych wymiarach.

Wszechstronność i wydajność to zalety naszego nowego konfiguratora. Możliwa jest konfiguracja różnych typów płaskowników w żądanych wymiarach:

  • Płaskowniki standardowe
  • Płaskowniki precyzyjne
  • Pręty okrągłe
  • Płaskowniki surowe
  • Wkładki formujące

Zalety w skrócie

  • Bezpośrednie wprowadzanie danych na rysunku wymiarowym
    Zmienne parametry można w prosty sposób dostosować bezpośrednio na rysunku.
  • Natychmiastowa informacja o cenie i dostępności
    Po zakończeniu konfiguracji natychmiast wyświetlane są informacje o cenie i dostępności. Nasze funkcje rozpoznawania artykułów standardowych automatycznie zapewniają również najkorzystniejszą cenę.
  • Bezpośrednia droga do zamówienia
    Skonfigurowane elementy można dodać bezpośrednio do listy produktów lub umieścić w koszyku.

Konfiguracja wkładek formujących

  • Możliwość konfiguracji różnych typów wkładek formujących
  • Wymiary od 35 x 50 x 8 mm do 790 x 1200 x 246 mm
  • Promienie od 4 do 100 mm
  • Dostępnych 21 rodzajów materiałów
NF 2660 Wkładka formierska
NF 2660
Wkładka formierska
NF 2662 Wkładka formierska bez promienia R
NF 2662
Wkładka formierska bez promienia R
NFS 2650 Wkładka formierska, połówka
NFS 2650
Wkładka formierska, połówka

Masz pytania?

W zakładce „Pomoc” wyjaśniamy krok po kroku, jak skonfigurować żądany artykuł.

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.