Novedad en el portal: configurador de barras

Ya tiene en el portal el configurador para componer barras. Le permite adaptar diferentes tipos de barras a las dimensiones que desee en un abrir y cerrar de ojos.

Descubra en el portal la versatilidad y eficacia de nuestro nuevo configurador de barras. Ahora puede configurar diferentes tipos de barras para adaptarlas a las dimensiones que desee:

  • Barras estándar
  • Barras de precisión
  • Barras redondas
  • Barras en bruto
  • Insertos de molde

Resumen de sus ventajas

  • Introducción de valores en el dibujo acotado
    Los parámetros modificables pueden introducirse o editarse directamente en el plano.
  • Información inmediata sobre precios y disponibilidad
    En cuanto haya configurado el artículo, recibirá información sobre su precio y disponibilidad. Además, con la función de reconocimiento inteligente de artículos estándar nos aseguramos de mostrarle el precio más bajo.
  • Pedido directo
    Los artículos configurados pueden añadirse en el acto a una lista de materiales o al carrito de la compra.

Configuración de insertos de molde

  • Varios tipos de insertos de molde para configurar
  • Dimensiones de 35 x 50 x 8 mm a 790 x 1200 x 246 mm
  • Radios de 4 a 100 mm
  • 21 materiales disponibles
NF 2660 Inserto de molde
NF 2660
Inserto de molde
NF 2662 Inserto de molde sin radio
NF 2662
Inserto de molde sin radio
NFS 2650 Medio inserto de molde
NFS 2650
Medio inserto de molde

¿Tiene alguna duda?

En la sección de asistencia le explicamos paso a paso cómo configurar un artículo a su medida.

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.