Nieuw: Tweetraps-uitwerper voorlopend, decentraal E 1850

Voorlopende tweetraps-uitwerper of klinkenzug – dit product combineert twee functies ineen.

In te zetten als voorlopende tweetraps-uitwerper of als klinkenzug, de decentrale tweetraps-uitwerper E 1850 combineert beide functies in een enkel product. Dankzij de verschillende formaten en bevestigingssystemen biedt hij vele toepassingen – voor kleine tot grote matrijzen en binnen of buiten de matrijs.

  • Spelingsvrij schakelproces
  • Vergrendeling na de eerste slag
  • Inbouwmaten van 14 tot 50 mm

Bewegingsverloop klinkenzug

Bewegingsverloop tweetraps-uitwerper

Informatieblad

De tweetraps-uitwerper kan individueel worden ingekort en zodoende aan uw matrijs worden aangepast. De montage van de steun E 18501 is daarbij optioneel, bv. bij grote matrijzen. Als u de steun monteert, hebt u tevens een verdraaibeveiliging nodig. In het informatieblad over het product vindt u alle aanvullende info over de tweetraps-uitwerper voorlopend, decentraal E 1850.

Overige nieuwe producten
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.