De uitdaging van schroefdraad – oplossingen voor geharde materiaalsoorten

Schroefdraadproductie in geharde materiaalsoorten is een van de meest veeleisende bewerkingsprocessen, vooral aan het einde van de procesketen. Dankzij onze dagelijkse praktijk in onze eigen fabricage kennen we de kritische invloedsfactoren en vertrouwen we op schroefdraadfrezen als de optimale oplossing voor efficiëntie en betrouwbaarheid.

Veilige verwerking van veeleisende materiaalsoorten

Geharde materiaalsoorten stellen hoge eisen aan gereedschappen en processen. Hun hardheid en brosheid verhogen het risico op gereedschapsbreuk – vooral bij schroefdraadproductie aan het einde van de productieketen is dit vervelend. In dit stadium kunnen fouten nauwelijks nog worden gecorrigeerd en is nabewerking tijdrovend. Deze uitdagingen kunnen echter worden overwonnen met het juiste proces: Moderne schroefdraadfreestechnologie maakt betrouwbare en nauwkeurige bewerking mogelijk, zelfs bij hoge hardheden.

Waarom is schroefdraadfrezen ideaal voor geharde materiaalsoorten?

Vergeleken met conventionele processen zoals tappen of eroderen, biedt schroefdraadfrezen doorslaggevende voordelen: kortere bewerkingstijden, hoge proceszekerheid en uitstekende schroefdraadkwaliteit. Zelfs in geharde materiaalsoorten kan efficiënt schroefdraad worden geproduceerd die voldoet aan de normen – flexibel, betrouwbaar en nauwkeurig tot en met de laatste bewerkingsstap.

Bedrijfszekerheid

Schroefdraadkwaliteit

Flexibiliteit

Efficiëntie

Hoogtepunt van het product: schroefdraadfrees WZG 171518

  • Volhardmetaal met geoptimaliseerde coating: bijzonder slijtagearm
  • Grote verscheidenheid aan schroefdraaddiameters, metrisch en inch verkrijgbaar
  • Geoptimaliseerde koeling door groef op de schacht (interne koelmiddeltoevoer)
  • Veelzijdige gebruiksmogelijkheden: geschikt voor de meeste materiaalsoorten (tot 67 HRC)
  • Kerngat en schroefdraad in een bewerkingsstap
  • Zowel droge als natte verwerking mogelijk
  • CNC-programmeervoorbeeld beschikbaar

Koeling tijdens de schroefdraadproductie

De keuze van het juiste koelsysteem heeft een grote invloed op de proceszekerheid en de levensduur van het gereedschap. Externe koeling met lucht, emulsie of water is de meest gebruikelijke oplossing. Hierbij moet de toevoer zo steil mogelijk zijn om spanen effectief te verwijderen.

De interne koelmiddeltoevoer levert nog betere resultaten – vooral bij het schroefdraadfrezen. Het koelmiddel wordt direct naar de snijkant geleid, wat de spaanafvoer verbetert, de oppervlaktekwaliteit verhoogt en de levensduur van het gereedschap verlengt. Tegelijkertijd zijn de stilstandtijden korter dankzij minder gereedschapswissels en minder schoonmaakwerk – een duidelijk voordeel wat betreft de kosteneffectiviteit van het hele bewerkingsproces.

Welke gereedschaphouder is de juiste?

De gereedschaphouder is een vaak onderschatte maar belangrijke factor voor kwaliteit, efficiëntie en proceszekerheid bij het schroefdraadfrezen – vooral voor toepassingen met hoge precisie en veeleisende materiaalsoorten. Hij zorgt voor nauwkeurige concentriciteit, vermindert trillingen en is daarom essentieel voor een hoge schroefdraadkwaliteit. De juiste gereedschaphouder helpt ook om de levensduur van het gereedschap te verlengen en maakt het makkelijker om gereedschap te wisselen.

Snijgegevens calculator

De snijgegevens calculator combineert onze uitgebreide expertise uit de praktijk en ontwikkeling. Voer gewoon het gereedschap, de schroefdraadmaat en het materiaal in en u krijgt optimale snijwaarden, koeladviezen en de passende gereedschaphouder.

Vorschaubild des Meusburger Schnittdatenkalkulators

Soortgelijke producten

WZG 12151 VHM schroefdraadtap metrisch, voor blinde en doorlopende gaten Product afbeelding
VHM schroefdraadtap metrisch, voor blinde en doorlopende gaten
WZG 12251 VHM schroefdraadtap metrisch fijn, voor blinde en doorlopende gaten  Product afbeelding
VHM schroefdraadtap metrisch fijn, voor blinde en doorlopende gaten
WZG 17123 VHM schroefdraadfrees metrisch met verzinkfase Product afbeelding
WZG 17123
  • Nieuw product
  • VHM schroefdraadfrees metrisch met verzinkfase
    WZG 17151 VHM Schroedraadfrees, metrisch, voor gehard staal Product afbeelding
    VHM Schroedraadfrees, metrisch, voor gehard staal
    WZG 32141 HSS-E-PM tap metrisch voor blinde-en doorlopende gaten Product afbeelding
    HSS-E-PM tap metrisch voor blinde-en doorlopende gaten

    Bijpassende onderwerpen voor u
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
    U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.