La sfida della filettatura: soluzioni per materiali temprati

La produzione di filettature in materiali temprati è uno dei processi di lavorazione più impegnativi, soprattutto alla fine della catena di processo. Grazie alla pratica quotidiana nella nostra produzione, conosciamo i fattori critici di influenza e ci affidiamo alla fresa per filettare come soluzione ottimale per l’efficienza e l’affidabilità.

Lavorazione sicura di materiali impegnativi

I materiali temprati impongono requisiti elevati agli utensili e ai processi. La loro durezza e fragilità aumentano il rischio di rottura dell’utensile, soprattutto nella produzione di filetti alla fine della catena produttiva. In questa fase, gli errori possono essere difficilmente corretti e le operazioni di rifinitura richiedono molto tempo. Tuttavia, queste sfide possono essere superate con il giusto processo: la moderna tecnologia della fresa per filettare consente una lavorazione affidabile e precisa, anche con gradi di durezza elevati.

Perché la fresa per filettare è ideale per i materiali temprati?

Rispetto ai processi convenzionali come la maschiatura o l’elettroerosione, la fresa per filettare offre vantaggi decisivi: tempi di lavorazione più brevi, elevata affidabilità di processo ed eccellente qualità del filetto. Anche nei materiali temprati è possibile produrre filettature conformi agli standard in modo efficiente, flessibile, affidabile e preciso fino all’ultima fase di lavorazione.

Affidabilità di processo

Qualità della filettatura

Flessibilità

Efficienza

Prodotto in evidenza: fresa per filettare WZG 171518

  • Metallo duro integrale con rivestimento ottimizzato: particolarmente resistente all’usura
  • Disponibile un’ampia gamma di diametri filettatura, metrici e in pollici
  • Raffreddamento ottimizzato attraverso la scanalatura sul codolo (adduzione interna del refrigerante)
  • Applicazioni versatili: adatto alla maggior parte dei materiali (fino a 67 HRC)
  • Foro centrale e filettatura in un’unica fase di lavorazione
  • Possibilità di lavorazione sia a secco che a umido
  • Esempio di programmazione a controllo numerico disponibile

Raffreddamento durante la realizzazione della filettatura

La scelta del giusto sistema di raffreddamento influisce notevolmente sull’affidabilità di processo e sulla durata degli utensili. Il raffreddamento esterno con aria, emulsione o acqua è la soluzione più comune. L’adduzione del refrigerante deve essere il più verticale possibile per migliorare lo scarico dei trucioli.

L’adduzione interna del refrigerante offre risultati ancora migliori, soprattutto nella fresa per filettare. Il fluido di raffreddamento viene indirizzato direttamente sul tagliente, migliorando lo scarico dei trucioli, aumentando la qualità della superficie e prolungando la vita dell’utensile. Allo stesso tempo, i tempi di inattività si riducono grazie al minor numero di sostituzioni dell’utensile e di operazioni di pulizia: un chiaro vantaggio in termini di economicità dell’intero processo di lavorazione.

Qual è il giusto mandrino porta utensile?

Il mandrino utensile è un fattore spesso sottovalutato ma fondamentale per la qualità, l’efficienza e l’affidabilità di processo nella fresa per filettare, soprattutto per le applicazioni di alta precisione e i materiali più difficili. Assicura una concentricità precisa, riduce le vibrazioni ed è quindi essenziale per un’elevata qualità della filettatura. Il giusto mandrino utensile contribuisce inoltre a prolungare la durata di vita degli utensili e a facilitarne la sostituzione.

Calcolatore dei parametri di taglio

Il calcolatore dei parametri di taglio combina il nostro vasto know-how nella pratica e nello sviluppo. Basta inserire l’utensile, la dimensione del filetto e il materiale per ricevere i valori di taglio ottimali, le raccomandazioni per il raffreddamento e il mandrino utensile giusto.

Vorschaubild des Meusburger Schnittdatenkalkulators

Prodotti simili

WZG 12151 Maschio a macchina in VHM, per foro cieco e passante Immagine singola del prodotto
Maschio a macchina in VHM, per foro cieco e passante
WZG 12251 Maschio a macchina in VHM, filettatura metrica, foro cieco e passante Immagine singola del prodotto
Maschio a macchina in VHM, filettatura metrica, foro cieco e passante
WZG 17123 Fresa per filettare in VHM, filettatura metrica, con smusso Immagine singola del prodotto
WZG 17123
  • Nuovo prodotto
  • Fresa per filettare in VHM, filettatura metrica, con smusso
    WZG 17151 Fresa per filettare in VHM, filettatura metrica, per acciai temprati Immagine singola del prodotto
    Fresa per filettare in VHM, filettatura metrica, per acciai temprati
    WZG 32141 Maschio a macchina HSS-E PM, filettatura metrica, foro cieco e passante Immagine singola del prodotto
    Maschio a macchina HSS-E PM, filettatura metrica, foro cieco e passante

    Temi interessanti
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
    Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.