Werkplaatsuitrusting

Gereedschapsopnamen – de belangrijkste aansluitingen voor u op een rij

Wie gereedschapshouders voor freesmachines zoekt, heeft een ruime keuze aan mogelijkheden. Het is vaak niet eenvoudig om hier het overzicht te behouden. Om u hier meer inzicht te geven, zodat u makkelijker kunt beslissen, hebben we de belangrijkste normen voor gereedschapsopnamen in de verspaning voor u samengevat.

Om de gereedschappen van freesmachines rationeel te wisselen, zijn de opnamesystemen genormeerd:

  • Steile conus (SK)
  • Conus met holle schacht (HSK)
  • Polygoon schachtconus (PSC)

Steile conus (SK)

In de verspaning is de steile conus wereldwijd de meest gebruikte aansluiting tussen gereedschap en werktuig. Deze onderscheidt zich door de kegelvorm, waarmee de gereedschaphouder in de machinespindel wordt geplaatst.

 

Voordelen

  • Goed te plaatsen en verwijderen steile conus
  • Wijdverbreid systeem
  • Voordelig
  • Hoge verdraaistijfheid
  • Ook geschikt voor zwaar verspaningswerk (ISO 7388-1 en 7388-2)

 

Nadelen

  • Geringe stijfheid
  • Onveilige axiale positie van de snijkanten
  • Beperkte nauwkeurigheid
  • Niet geschikt voor hoge toerentallen door technisch beperkte onbalans
  • Regelmatige vervanging van de aantrekbout wegens slijtage

Steile conus conform DIN 2080

Steile conus volgens ISO 7388-1 (DIN 69871*)

Steile conus volgens ISO 7388-2 (JIS B 6339*)

Steile conus volgens ISO 7388-2 (JIS B 6339*) met dubbelcontact

* oude omschrijving

HWZ 9600 Spindelreiniger ISO/SK Product afbeelding
Spindelreiniger ISO/SK
HWZ 2202 Weldonhouder met koelkanaalboringen, DIN 69871 Product afbeelding
Weldonhouder met koelkanaalboringen, DIN 69871
HWZ 2219 ER-spantanghouder DIN 69871 Product afbeelding
ER-spantanghouder DIN 69871
HWZ 2267 Krimphouder 4,5°, DIN 69871 Product afbeelding
Krimphouder 4,5°, DIN 69871
HWZ 2273 Korte boorhouder, DIN 69871 Product afbeelding
Korte boorhouder, DIN 69871
HWZ 2261 Hydro-expansie gereedschapshouder kort, slank, DIN 69871 Product afbeelding
Hydro-expansie gereedschapshouder kort, slank, DIN 69871

Conus met holle schacht (HSK)

Conus met holle schacht volgens ISO 12164 (DIN 69893)

Een doorontwikkelde vorm van de steile conus is de conus met holle schacht, waarbij gereedschappen zowel automatisch als handmatig gewisseld kunnen worden. De conus met holle schacht onderscheidt zich met name door de hoge wisselnauwkeurigheid dankzij het aantrekvlak aan de kraag en de nauwe kegel toleranties evenals de kleine, lichte en stabiele constructie. Door de vormsluitende krachtoverbrenging door middel van de meeneemsleuven kunnen grote draaimomenten en plotselinge belastingen worden opgenomen. Er is geen aantrekbout nodig voor het spannen en hij is geschikt voor hoge toerentallen.

 

Voordelen

  • Hoge stijfheid dankzij steun via de kraag en de gereedschapsopname
  • Het aantrekvlak voorkomt verschuiven in axiale richting en zorgt voor hoge wisselnauwkeurigheid en veilige axiale positie van de snijkanten
  • De kleine en lichte constructie maakt eenvoudige en snelle wisseling van gereedschappen mogelijk
  • Geschikt voor hoge toerentallen
  • Geen aantrekbouten noodzakelijk
  • Hoge overdraagbare draaimomenten door
    • wrijvingsverbinding draaimomentoverbrenging door conus- en contactvlak
    • vormsluitende draaimomentoverbrenging door meeneemsleuven/kraagsleuven bij HSK A, HSK B, HSK C en HSK D

 

Nadeel: hoge kosten

Type A (DIN 69893-1)

Type B (DIN 69893-2)

Type C (DIN 69893-1)

Type D (DIN 69893-2)

Type E (DIN 69893-5)

Type F (DIN 69893-6)

HWZ 1102 Weldonhouder met koelkanaalboringen, DIN 69893 Product afbeelding
Weldonhouder met koelkanaalboringen, DIN 69893
HWZ 1119 ER-spantanghouder DIN 69893 Product afbeelding
ER-spantanghouder DIN 69893
HWZ 1161 Hydro-expansie gereedschapshouder kort, slank, DIN 69893 Product afbeelding
Hydro-expansie gereedschapshouder kort, slank, DIN 69893
HWZ 1155 Krachtspanklem, UltraGrip 3.0, DIN 69893 Product afbeelding
Krachtspanklem, UltraGrip 3.0, DIN 69893
HWZ 1167 Krimphouder 4,5°, DIN 69893 Product afbeelding
Krimphouder 4,5°, DIN 69893

Polygoon schachtconus volgens ISO 26623

Bij PSC (Polygon Shank Cone) is het belangrijkste kenmerk de polygoonvorm van de kegel. Deze zorgt bij de draaimomentoverbrenging voor een gelijkmatig oppervlaktecontact tussen spindel en gereedschapshouder, wat leidt tot meer stabiliteit. Tevens zijn door de dikkere wanddikten in vergelijking met de HSK-conus grotere spankrachten mogelijk. Dit zorgt voor de hoogste buigvastheid, draaimomentoverbrenging en nauwkeurigheid van de middenpositie. Polygoon schachtconussen worden vooral toegepast bij multi-task machines (draaien en frezen/boren), omdat de positie van het gereedschap in de opname exact wordt gedefinieerd dankzij de polygoon.

 

Afmetingen: C3, C4, C5, C6, C8, en C10

Schnittzeichnung eines Polygonschaftkegels nach ISO 26623
Schnittzeichnung eines Polygonschaftkegels nach ISO 26623

Aanvraag

Indien uw gewenste aansluiting niet verkrijgbaar is, kunt u de beschikbaarheid opvragen bij uw contactpersoon.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.