El reto del roscado: soluciones para materiales tratados

El roscado en materiales tratados es una de las operaciones de mecanizado que más dificultades plantea, sobre todo en la fase final de fabricación. Gracias a la experiencia diaria en nuestra propia planta de producción, conocemos de primera mano los factores que influyen en el mecanizado de roscas y recomendamos el fresado como solución óptima, eficaz y fiable.

¿Cómo mecanizar materiales complicados?

La dureza y fragilidad de los materiales tratados supone un verdadero desafío, tanto para las herramientas como para los procesos, ya que aumenta la probabilidad de que se rompa la herramienta. En este punto, en el que la pieza ya está prácticamente acabada, extraer la parte rota del agujero sumaría más tiempo y esfuerzo al ciclo de fabricación. No obstante, con el proceso adecuado, estas dificultades pueden superarse: la última tecnología en fresado de roscas asegura un mecanizado preciso y seguro, incluso en materiales de alta dureza.

¿Por qué el fresado es la opción más adecuada para roscar materiales tratados?

A diferencia de métodos convencionales como el roscado con macho o la electroerosión, el fresado de roscas ofrece ventajas decisivas: mayor rapidez, procesos muy seguros y una excelente calidad de las roscas. Incluso en materiales tratados, permite mecanizar roscas acordes a la norma de forma eficaz, segura y precisa hasta en el último paso del mecanizado.

Procesos fiables

Acabado de las roscas

Versatilidad

Rentabilidad

Producto destacado: fresa de roscar WZG 171518

  • Desgaste mínimo gracias al metal duro integral con recubrimiento optimizado
  • Gran variedad de diámetros de rosca, tanto de sistema métrico como de pulgadas
  • Refrigeración optimizada a través de la ranura en la longitud de corte
  • Versatilidad de uso: apta para la mayoría de materiales (hasta 67 HRC)
  • Fresar y roscar en un solo paso
  • Apta para el fresado en seco o con refrigerantes de corte
  • Ejemplo de programación CNC disponible

Refrigeración durante el mecanizado de roscas

La elección del sistema de refrigeración adecuado influye mucho en la seguridad del proceso y la vida útil de la herramienta. La solución más habitual es la refrigeración externa mediante medios como aire, emulsión o diluciones, que deben proyectarse con el ángulo más pronunciado posible para garantizar una evacuación eficaz de la viruta.

El suministro interno de refrigerante ofrece resultados aún mejores, especialmente en el fresado de roscas. Con este método, el refrigerante se dirige directamente a la arista de corte, lo que mejora tanto la evacuación de la viruta como el acabado de la superficie y prolonga la vida útil de la herramienta. Además, puesto que no se requieren tantos cambios de herramienta ni tareas de limpieza, se reducen los periodos de inactividad: una clara ventaja en términos de rentabilidad de todo el proceso de mecanizado.

¿Qué portaherramientas utilizar?

Aunque no se suele dar importancia a la elección del portaherramientas adecuado, este desempeña un papel determinante en cuanto a calidad, eficacia y la seguridad en el fresado de roscas —especialmente en aplicaciones de alta precisión y con materiales exigentes. Garantiza una concentricidad precisa, reduce las vibraciones y, por tanto, es esencial para lograr roscas de calidad. Además, un portaherramientas adecuado ayuda también a prolongar la vida útil de las herramientas y facilita su cambio.

Calculadora de parámetros de corte

Nuestra calculadora de parámetros de corte reúne todo el conocimiento que hemos adquirido en la práctica y el desarrollo. Solo tiene que introducir la herramienta, el tamaño de la rosca y el material, y obtendrá valores de corte óptimos, sugerencias para la refrigeración y el portaherramientas adecuado.

Vorschaubild des Meusburger Schnittdatenkalkulators

Productos similares

WZG 12151 Macho de roscar de metal duro integral, rosca métrica, para agujeros ciegos y pasantes Imagen del producto
Macho de roscar de metal duro integral, rosca métrica, para agujeros ciegos y pasantes
WZG 12251 Macho de roscar de metal duro integral, rosca métrica, para agujeros ciegos y pasantes Imagen del producto
Macho de roscar de metal duro integral, rosca métrica, para agujeros ciegos y pasantes
WZG 17123 Fresa de roscar de metal duro integral para rosca métrica, con chaflán Imagen del producto
WZG 17123
  • Producto nuevo
  • Fresa de roscar de metal duro integral para rosca métrica, con chaflán
    WZG 17151 Fresa de roscar en metal duro integral para rosca métrica, para mecanizado en duro Imagen del producto
    Fresa de roscar en metal duro integral para rosca métrica, para mecanizado en duro
    WZG 32141 Macho de roscar de HSS-E-PM, rosca métrica, para agujeros ciegos y pasantes Imagen del producto
    Macho de roscar de HSS-E-PM, rosca métrica, para agujeros ciegos y pasantes

    Temas de interés relacionados
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
    El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.