Wyzwania stawiane obróbce gwintów – rozwiązania dla materiałów hartowanych

Produkcja gwintów w materiałach hartowanych należy do najbardziej wymagających rodzajów obróbki, zwłaszcza w końcowej fazie procesu produkcyjnego. Dzięki codziennej praktyce zdobytej we własnej produkcji, znamy kluczowe czynniki wpływające na ten proces i stawiamy na frezowanie gwintów, jako optymalne rozwiązanie zapewniające wydajność i niezawodność.

Bezpieczna obróbka materiałów hartowanych

Materiały hartowane stawiają wysokie wymagania narzędziom i procesom technologicznym. Ich twardość i kruchość zwiększają ryzyko złamania narzędzia – zwłaszcza podczas wykonywania gwintów pod koniec etapu produkcji. Na tym etapie trudno jest skorygować błędy, a ponowna obróbka jest czasochłonna. Wyzwaniom tym można jednak sprostać dzięki odpowiedniemu postępowaniu: nowoczesna technologia frezowania gwintów umożliwia niezawodną i precyzyjną obróbkę, nawet przy wysokiej twardości materiału.

Dlaczego frezowanie gwintów jest idealne dla materiałów hartowanych?

W porównaniu z konwencjonalnymi metodami, takimi jak gwintowanie lub erodowanie, frezowanie gwintów ma zdecydowane zalety: krótszy czas obróbki, wysokie bezpieczeństwo procesu i doskonałą jakość gwintów. Nawet w materiałach hartowanych można efektywnie wykonać gwinty zgodne z normami – wszystko w sposób uniwersalny, niezawodny i precyzyjny, aż do ostatniego etapu obróbki.

Bezpieczeństwo procesu produkcji

Jakość gwintu

Wszechstronność

Wydajność

Rekomendowane produkty: Frez do gwintów WZG 171518

  • Węglik spiekany z ulepszoną powłoką, wyjątkowo odporny na zużycie
  • Duży wybór średnic gwintów, metrycznych i calowych
  • Zoptymalizowane chłodzenie dzięki rowkowi na trzpieniu (IKZ)
  • Wszechstronne możliwości zastosowania: odpowiednie do większości materiałów (do 67 HRC)
  • Wykonanie otworu i gwintu w jednym etapie obróbki
  • Możliwość obróbki na sucho i na mokro
  • Dostępny przykład programowania CNC

Chłodzenie podczas produkcji gwintów

Wybór odpowiedniego systemu chłodzenia ma duży wpływ na niezawodność procesu i żywotność narzędzia. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest zewnętrzne chłodzenie powietrzem, emulsją lub wodą. Strumień powinien być maksymalnie stromy, aby skutecznie usuwać wióry.

Jeszcze lepsze rezultaty zapewnia wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa – szczególnie podczas frezowania gwintów. Chłodziwo jest podawane bezpośrednio na krawędź tnącą, co poprawia usuwanie wiórów, podnosi jakość powierzchni i wydłuża żywotność narzędzia. Jednocześnie skraca się czas przestojów, dzięki ograniczeniu częstotliwości wymiany narzędzi i mniejszej ilości prac związanych z czyszczeniem, co stanowi wyraźną zaletę pod względem opłacalności całego procesu obróbki.

Który uchwyt narzędziowy jest właściwy?

Uchwyt narzędziowy jest często niedocenianym, ale kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość, wydajność i niezawodność procesu frezowania gwintów, szczególnie w przypadku precyzyjnych zastosowań i trudnych materiałów. Zapewnia on dokładną współosiowość, redukuje wibracje, a tym samym jest niezbędny do uzyskania wysokiej jakości gwintów. Odpowiedni uchwyt narzędziowy pomaga również wydłużyć żywotność narzędzia i ułatwia jego wymianę.

Kalkulator parametrów skrawania

Kalkulator parametrów skrawania łączy w sobie nasze bogate doświadczenie praktyczne oraz wiedzę teoretyczną. Wystarczy określić narzędzie, rozmiar gwintu i materiał, aby uzyskać optymalne parametry skrawania, zalecenia dotyczące chłodzenia i pasujący uchwyt narzędziowy.

Vorschaubild des Meusburger Schnittdatenkalkulators

Podobne produkty

WZG 12151 VHM Gwintownik metryczny, do otworów przelotowych i nieprzelotowych Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM Gwintownik metryczny, do otworów przelotowych i nieprzelotowych
WZG 12251 VHM Gwintownik metryczny, do otworów przelotowych i nieprzelotowych Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM Gwintownik metryczny, do otworów przelotowych i nieprzelotowych
WZG 17123 VHM frez do gwintów, metryczny z fazą pogł. Zdjęcie pojedyncze produktu
WZG 17123
  • Nowy produkt
  • VHM frez do gwintów, metryczny z fazą pogł.
    WZG 17151 VHM Frez do gwintów, metryczny, do obróbki twardej Zdjęcie pojedyncze produktu
    VHM Frez do gwintów, metryczny, do obróbki twardej
    WZG 32141 HSS-E-PM Gwintownik metryczny, do otworów przelotowych i nieprzelotowych Zdjęcie pojedyncze produktu
    HSS-E-PM Gwintownik metryczny, do otworów przelotowych i nieprzelotowych

    Interesujące zagadnienia

    Sklep wybór

    Podgląd koszyka

    Podgląd CAD

    Koszyk zakupów jest pusty.
    Suma całkowita
    Przejdź do koszyka
    Loading the configurator is taking longer than expected
    Please check your internet connection and try again

    Ważna wskazówka

    Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.