O desafio da rosca – soluções para materiais endurecidos

A produção de roscas em materiais endurecidos é um dos processos de maquinação mais exigentes, especialmente no final da cadeia de processos. Graças à nossa prática diária na nossa própria produção, conhecemos os fatores críticos de influência e confiamos na fresagem de roscas como a solução ideal para a eficiência e fiabilidade.

Processamento seguro de materiais exigentes

Os materiais endurecidos exigem muito das ferramentas e dos processos. A sua dureza e fragilidade aumentam o risco de rutura das ferramentas – especialmente na produção de roscas no final da cadeia de produção. Nesta fase, os erros são difíceis de corrigir e o pós-processamento é moroso. No entanto, com o procedimento adequado, é possível superar esses desafios: A tecnologia moderna de fresagem de roscas permite uma maquinação precisa e segura, mesmo com elevados graus de dureza.

Porque é que a fresagem de roscas é ideal para materiais endurecidos?

Em comparação com os processos convencionais, como o rosqueamento ou a eletroerosão, a fresagem de roscas oferece vantagens decisivas: tempos de maquinação mais reduzidos, elevada fiabilidade do processo e excelente qualidade de rosca. Mesmo em materiais endurecidos, é possível produzir eficientemente roscas em conformidade com as normas – de forma flexível, fiável e precisa, até ao último passo de maquinação.

Fiabilidade do processo

Qualidade da rosca

Flexibilidade

Eficiência

Destaque do produto: Fresa de roscar WZG 171518

  • Metal duro com revestimento otimizado: desgaste particularmente baixo
  • Grande variedade de diâmetro da rosca; medidas métricas e em polegadas disponíveis
  • Arrefecimento otimizado através de ranhura na haste (alimentação interna de refrigeração)
  • Aplicações versáteis: adequado para a maioria dos materiais (até 67 HRC)
  • Fura e rosca de uma só vez
  • Possibilidade de processamento a seco e a húmido
  • Exemplo de programação CNC disponível

Refrigeração durante a produção de roscas

A escolha do sistema de refrigeração adequado tem grande impacto na fiabilidade do processo e na vida útil da ferramenta. A solução mais comum é a refrigeração externa com ar, emulsão ou água. A alimentação tem de ser realizada o mais inclinada possível, para remover os resíduos de forma eficaz.

A alimentação interna de refrigeração oferece resultados ainda melhores, especialmente na fresagem de roscas. O meio de refrigeração é conduzido diretamente para a aresta de corte, o que melhora a remoção de aparas, aumenta a qualidade da superfície e prolonga a vida útil da ferramenta. Simultaneamente, os tempos de inatividade são reduzidos devido à menor necessidade de substituição de ferramentas e menor esforço de limpeza – uma vantagem clara em termos de rentabilidade de todo o processo de maquinação.

Qual é o suporte de ferramenta adequado?

O suporte de ferramenta é um fator frequentemente menosprezado, mas essencial para a qualidade, a eficiência e a fiabilidade do processo de fresagem de roscas, especialmente em aplicações de elevada precisão e materiais exigentes. Garante uma concentricidade exata, reduz as vibrações e é, assim, essencial para uma elevada qualidade da rosca. O suporte de ferramenta adequado também ajuda a uma extensão da vida útil das ferramentas e facilita a sua substituição.

Calculadora de parâmetros de corte

A calculadora de parâmetros de corte combina a nossa experiência abrangente da prática e do desenvolvimento. Basta introduzir a ferramenta, o tamanho de rosca e o material e receberá valores de corte ideais, recomendações de refrigeração e o suporte de ferramenta adequado.

Vorschaubild des Meusburger Schnittdatenkalkulators

Produtos semelhantes

WZG 12151 Macho de roscar em metal duro integral para rosca métrica, para furos cegos e passantes Imagem única do produto
Macho de roscar em metal duro integral para rosca métrica, para furos cegos e passantes
WZG 12251 Macho de roscar em metal duro integral, rosca métrica fina, para furos cegos e passantes Imagem única do produto
Macho de roscar em metal duro integral, rosca métrica fina, para furos cegos e passantes
WZG 17123 Fresa de metal duro integral para rosca métrica, com chanfro Imagem única do produto
WZG 17123
  • Novo produto
  • Fresa de metal duro integral para rosca métrica, com chanfro
    WZG 17151 Fresa de roscar em metal duro integral para rosca métrica em materiais endurecidos Imagem única do produto
    Fresa de roscar em metal duro integral para rosca métrica em materiais endurecidos
    WZG 32141 Macho de roscar HSS-E-PM rosca métrica, para furos cegos e passantes Imagem única do produto
    Macho de roscar HSS-E-PM rosca métrica, para furos cegos e passantes

    Artigos do seu interesse
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
    Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.