EDM-blokken voor elke toepassing - nauwkeurig, van hoge kwaliteit, direct leverbaar

Onze erodeerblokken zijn speciaal geschikt als uitgangsmateriaal voor het maken van snijelementen en matrijzen. Aangezien onze klanten uiteenlopende materialen bewerken en hieraan diverse eisen stellen, hebben wij voor veel verschillende toepassingen het passende materiaal.

Keuze van het materiaal

De staalkeuze hangt af van de materiaaldikte en hardheid van het te bewerken materiaal.

 

Hoe hoger de hardheid en de dikte van het te stansen materiaal, des te hoger zijn de belastingen op het snijgereedschap.

Grafik Materialvergleich nach Verschleißwiderstand und Zähigkeit/Duktilität.

Materialen voor de stansgereedschapbouw

1.2363 Doorhardbaar staal

1.2379 Doorhardbaar staal

1.3343 HSS sneldraaistaal

1.3344 PM Poedermetallurgisch staal

M V10 PM Poedermetallurgisch staal

M W10 PM Poedermetallurgisch staal

M CR8 PM Poedermetallurgisch staal

C-H40S+ Hardmetaal

CF-H25S+ hardmetaal

Ontdek ons assortiment

Uw erodeerblok ligt al bij ons in het magazijn

Denk aan de snelle reactietijd van Meusburger voor de productie en het onderhoud van matrijzen. U profiteert ook van andere voordelen:

 

  • Standaardafmetingen, gegloeid of gehard, minstens 3 keer ontlaten
  • Diepgekoeld afhankelijk van materiaalvereisten
  • Met gemarkeerde walsrichting
  • Vrij configureerbare startgaten
  • 100% beschikbaarheid

Erodierblock in einem Härteofen – das ideale Ausgangsmaterial zur Herstellung von Schneidelementen und Matrizen.

Erodeerblokken met startgat

Met onze configurator voor erodeerblokken heeft u de mogelijkheid om tot 200 startgaten in op uw erodeerblokken te laten aanbrengen. De vrij configureerbare startgaten met ø 1 mm bieden u maximale flexibiliteit bij het definiëren van de eroderende contouren. Met uitzondering van de materiaalkwaliteiten CF-H25S+ en CF-H40S+ (hardmetaal) bieden we alle erodeerblokken , of ze nu gegloeid of gehard zijn, aan met een vrij positioneerbaar startgat. U bespaart hiermee het vaak kostbare aanbrengen van de startgaten, tijd en de extra handling alvorens het draaderoderen.

Detailaufnahme: Hand zeigt mit Stift auf Startlöcher in einem Erodierblock – frei positionierbar für höchste Flexibilität.

Buiselektroden

V 93210 Buiselektrode, koper, éénkanaal Product afbeelding
Buiselektrode, koper, éénkanaal
V 93220 Buiselektrode, koper, meerkanaals Product afbeelding
Buiselektrode, koper, meerkanaals
V 93240 Buiselektrode, messing, éénkanaal Product afbeelding
V 93240
  • Uitbreiding
  • Buiselektrode, messing, éénkanaal
    V 93250 Buiselektrode, messing, meerkanaals Product afbeelding
    V 93250
  • Uitbreiding
  • Buiselektrode, messing, meerkanaals
    V 93255 Buiselektrode, messing, meerkanaals, volle kern Product afbeelding
    V 93255
  • Herfstactie
  • Buiselektrode, messing, meerkanaals, volle kern

    Erodeerblokken optioneel met schroefdraad

    Om het vastschroeven van de contourponsen mogelijk te maken, kunnen we naast startgaten ook diverse schroefdraad van M4 tot M10 volgens uw specificaties in de reeds geharde erosieblokken aanbrengen.

    Schroefdraadelektroden

    V 93110 Schroefdraadelektrode, koper, metrisch Product afbeelding
    Schroefdraadelektrode, koper, metrisch
    V 93160 Schroefdraadelektrode, grafiet, metrisch Product afbeelding
    Schroefdraadelektrode, grafiet, metrisch
    V 93120 Schroefdraadelektrode, koper, pijpschroefdraad Product afbeelding
    Schroefdraadelektrode, koper, pijpschroefdraad
    V 93140 Schroefdraadelektrode, wolframkoper, metrisch Product afbeelding
    Schroefdraadelektrode, wolframkoper, metrisch

    Bijpassende onderwerpen voor u

    Overzicht winkelwagen

    CAD-voorbeeld

    Uw winkelwagen is leeg.
    Totaal netto
    Naar de winkelwagen
    Loading the configurator is taking longer than expected
    Please check your internet connection and try again

    Let op

    U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.