Artikelen 16

ADP
d
l
l1
d3
d5
P
Z
d6
WZG 171518/ 2
1.4
39
5
3
1.6
0.4
4
M 2
WZG 171518/ 2,5
1.8
39
6.5
3
2.05
0.45
4
M 2.5
WZG 171518/ 3
2.4
58
7.5
6
2.5
0.5
4
M 3
WZG 171518/ 3,5
2.7
58
9
6
2.9
0.6
4
M 3.5
WZG 171518/ 4
3.1
58
10
6
3.3
0.7
4
M 4
WZG 171518/ 5
3.8
58
12.5
6
4.2
0.8
4
M 5
WZG 171518/ 6
4.6
64
15
8
5
1
4
M 6
WZG 171518/ 6x0,5
3.8
58
15
6
5.5
0.5
4
MF 6 x 0.5
WZG 171518/ 8
6.2
64
20
8
6.8
1.25
4
M 8
WZG 171518/ 8x0,75
4.6
64
20
8
7.2
0.75
4
MF 8 x 0.75
WZG 171518/10
7.5
73
25
10
8.5
1.5
4
M10
WZG 171518/12
9
73
30
10
10.2
1.75
4
M12
WZG 171518/12x1
7.5
64
25
8
11
1
4
MF12 x 1
WZG 171518/16
11.5
90
40
12
14
2
4
M16
WZG 171518/16x1,5
11.5
90
40
12
14.5
1.5
4
MF16 x 1.5
WZG 171518/20
14.5
105
50
16
17.5
2.5
4
M20

Toepassing

Toepassing
P

Perfect geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

M

Perfect geschikt

Roestvrij staal

K

Perfect geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

N

Perfect geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

S

Perfect geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

H

Perfect geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

Perfect geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

Perfect geschikt

Roestvrij staal

Perfect geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

Perfect geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

Perfect geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

Perfect geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

  • Perfect geschikt
  • Geschikt
  • Niet geschikt

Snijgegevens calculator

Met slechts een paar muisklikken naar de optimale snijparameters voor uw gereedschap!

Naar de calculator

Details

Productbeschrijving

  • Voor metrische ISO schroefdraad in zacht en gehard staal
  • Kerngat en schroefdraad in een bewerkingsstap

Materiaal

  • VHM, met TiAlSiN-coating
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.