Filetages exigeants : solutions pour matériaux trempés

La fabrication de filetages dans les matériaux trempés est l’un des processus d’usinage les plus exigeants, particulièrement à la fin de la chaîne de processus. Grâce à notre expérience quotidienne dans notre propre production, nous connaissons les facteurs critiques et misons sur le fraisage de filetage en tant que solution optimale assurant efficacité et fiabilité.

Usinage fiable des matériaux exigeants

Les matériaux trempés sont très exigeants en matière d’outils et de processus, car leur dureté et friabilité augmentent le risque d’une rupture d’outil, particulièrement lorsque les filetages sont introduits à la fin du processus de fabrication. À ce stade, il est très difficile de corriger les erreurs et une retouche est fastidieuse. Cependant, on peut surmonter ces défis avec le bon processus : la technologie moderne de fraisage de filetage, qui permet un usinage fiable et précis, même en cas de matériaux très durs.

Pourquoi le fraisage de filetage est-il idéal pour les matériaux trempés ?

Comparé aux procédés conventionnels tels que le taraudage ou l’électroérosion, le fraisage de filetage apporte des avantages majeurs, à savoir des durées d’usinage plus courtes, une sécurité de processus élevée et une très haute qualité des filetages. Même pour les matériaux trempés, la fabrication de filetages standards par fraisage est efficace, flexible et précise tout au long du processus.

Processus fiables

Qualité des filetages

Flexibilité

Efficacité

Produit phare : fraise à fileter WZG 171518

  • Particulièrement résistant à l’usure grâce au carbure monobloc avec revêtement optimisé
  • Grande variété de diamètres de filetage ; variantes métriques et en pouces disponibles
  • Réfrigération optimisée grâce aux trous d’arrosage central dans la fraise (alimentation interne en réfrigérant)
  • Possibilités d’application variées : utilisable pour la plupart des matériaux (jusqu’à 67 HRC)
  • Avant trou et filetage en une seule phase de travail
  • Usinage à sec ou avec arrosage
  • Exemple de programmation CNC disponible

Réfrigération lors de la fabrication de filetages

Un bon système de réfrigération joue un rôle important dans la sécurité de processus et la durée de vie des outils. Une réfrigération extérieure avec de l’air, une émulsion ou de l’eau est une solution courante, mais le réfrigérant doit être dirigé à l’angle le plus aigu possible afin d’assurer une évacuation efficace des copeaux.

De meilleurs résultats peuvent être obtenus avec l’alimentation interne en réfrigérant, particulièrement dans le fraisage de filetage. Le réfrigérant est dirigé directement à l’arête de coupe, ce qui améliore l’évacuation des copeaux et la qualité de surface et augmente la durée de vie de l’outil. De plus, les temps d’arrêt sont réduits car il y a moins besoin de changer ou nettoyer les outils. Ceci représente un clair avantage économique dans le processus d’usinage complet.

Quel porte-outil utiliser ?

Le porte-outil joue un rôle sous-estimé mais central en ce qui concerne la qualité, l’efficacité et la sécurité de processus lors du fraisage de filetage, particulièrement pour les applications ultraprécises et les matériaux exigeants. Puisqu’il assure une concentricité précise et réduit les vibrations, un porte-outil adapté est essentiel pour des filetages de haute qualité. De plus, il contribue à augmenter la durée de vie des outils et simplifie leur changement.

Calculateur vitesses de coupe

Tout notre vaste savoir-faire pratique est rassemblé dans le calculateur vitesses de coupe. Indiquez simplement l’outil, la taille du filetage et le matériau pour recevoir en un rien de temps les valeurs de coupe idéales ainsi que des recommandations quant à la réfrigération et au porte-outil adapté.

Vorschaubild des Meusburger Schnittdatenkalkulators

Produits similaires

WZG 12151 Taraud en carbure monobloc, filet métrique, pour trous borgnes ou passants Image du produit
Taraud en carbure monobloc, filet métrique, pour trous borgnes ou passants
WZG 12251 Taraud en carbure monobloc, filet métrique fin, pour trous borgnes ou passants Image du produit
Taraud en carbure monobloc, filet métrique fin, pour trous borgnes ou passants
WZG 17123 Fraise à fileter en carbure monobloc, filet métrique, avec chanfreinage Image du produit
WZG 17123
  • Nouveau produit
  • Fraise à fileter en carbure monobloc, filet métrique, avec chanfreinage
    WZG 17151 Fraise à fileter en carbure monobloc, filet métrique, pour usinage dur Image du produit
    Fraise à fileter en carbure monobloc, filet métrique, pour usinage dur
    WZG 32141 Taraud en HSS-E-PM, filet métrique, pour trous borgnes ou passants Image du produit
    Taraud en HSS-E-PM, filet métrique, pour trous borgnes ou passants

    Autres sujets pour vous
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
    Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.