Závity v kalených materiálech - výzva a její efektivní řešení

Výroba závitů v kalených materiálech patří mezi nejnáročnější obráběcí operace, zejména na konci technologického procesu. Díky naší každodenní praxi v rámci vlastní výroby známe rozhodující faktory ovlivňující tento proces a spoléháme na závitové frézy jako na optimální řešení pro dosažení efektivity a spolehlivosti.

Bezpečné opracování náročných materiálů

Kalené materiály kladou vysoké nároky na nástroje a procesy. Jejich vysoká tvrdost a křehkost zvyšují riziko lomu nástroje – zejména při výrobě závitů na konci výrobního procesu. V tomto stádiu je náprava chyb obtížná a dodatečné opracování je technologicky a časově náročné. Tyto problémy lze však překonat správným postupem: Moderní technologie frézování závitů umožňuje spolehlivost procesu a přesnost opracování i při vysokých stupních tvrdosti.

Proč je závitová fréza ideální pro kalené materiály?

Ve srovnání s konvenčními metodami, jako je závitník, nebo elektroerozivní obrábění, nabízí závitová fréza rozhodující výhody: kratší dobu obrábění, vysokou spolehlivost procesu a vynikající kvalitu závitů. Dokonce i v kalených materiálech lze normované závity vyrobit efektivně – flexibilně, procesně spolehlivě a přesně až do posledního kroku obrábění.

Spolehlivost procesu

Kvalita závitu

Flexibilita

Efektivita

Vybraný produkt: Závitová fréza WZG 171518

  • Tvrdokov (VHM) s optimalizovaným povlakem: mimořádná odolnost proti opotřebení
  • Velký výběr průměrů závitů, k dispozici v metrickém i palcovém provedení
  • Optimalizované chlazení díky drážce na stopce (vnitřní chlazení)
  • Univerzální použití: vhodné pro většinu materiálů (až do 67 HRC)
  • Jádrový otvor a závit v jediném pracovním kroku
  • Možnost suchého i mokrého obrábění
  • K dispozici je ukázkový CNC program

Chlazení při výrobě závitu

Volba správného chladicího systému má zásadní vliv na spolehlivost procesu a životnost nástroje. Vnější chlazení vzduchem, emulzí, nebo vodou je běžně používaným řešením. Pro zajištění efektivního odvádění třísek by přitom mělo být chladicí médium přiváděno pod co největším úhlem k obrobku.

Ještě lepších výsledků dosahuje vnitřní přívod chladicí kapaliny – zejména při závitových frézách. Ten zajišťuje přívod chladicího média na řeznou hranu, což zlepšuje odvod třísek, zvyšuje kvalitu povrchu a prodlužuje životnost nástroje. Zároveň se zkracují prostoje díky menší frekvenci výměny nástrojů a nižším nárokům na čištění – jednoznačná výhoda z hlediska hospodárnosti celého obráběcího procesu.

Který typ upínače nástroje je ten správný?

Upínač nástroje je často podceňovaný, ale klíčový faktor pro kvalitu, efektivitu a spolehlivost procesu při použití závitových fréz – zejména u vysoce přesných aplikací a náročných materiálů. Zajišťuje přesnou soustřednost, snižuje vibrace, a je proto nezbytný pro dosažení vysoké kvality závitu. Správně zvolený upínač navíc přispívá k prodloužení životnosti nástroje a usnadňuje jeho výměnu.

Kalkulátor řezných podmínek

Náš kalkulátor řezných podmínek kombinuje naše rozsáhlé know-how z praxe i vývoje. Stačí zadat nástroj, velikost závitu a kvalitu materiálu a ihned získáte řezné hodnoty, doporučení pro chlazení a vhodný upínač nástroje.

Vorschaubild des Meusburger Schnittdatenkalkulators

Podobné produkty

WZG 12151 Tvrdokovový závitník metrický pro slepou nebo pro průchozí díru Jednotlivý obrázek produktu
Tvrdokovový závitník metrický pro slepou nebo pro průchozí díru
WZG 12251 Tvrdokovový závitník, metrický jemný, pro slepý nebo pro průchozí otvor Jednotlivý obrázek produktu
Tvrdokovový závitník, metrický jemný, pro slepý nebo pro průchozí otvor
WZG 17123 Tvrdokovová závitová fréza metrická se zahlubovací hranou Jednotlivý obrázek produktu
WZG 17123
  • Nový produkt
  • Tvrdokovová závitová fréza metrická se zahlubovací hranou
    WZG 17151 Tvrdoková závitová fréza, metrická, pro opracování materiálů v tvrdém stavu Jednotlivý obrázek produktu
    Tvrdoková závitová fréza, metrická, pro opracování materiálů v tvrdém stavu
    WZG 32141 HSS-E-PM Závitový vrták metrický pro slepou nebo pro průchozí díru Jednotlivý obrázek produktu
    HSS-E-PM Závitový vrták metrický pro slepou nebo pro průchozí díru

    Vhodná témata pro Vás
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
    Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.