Artikelen 15

ADP
d1
l
r
l2
d3
l3
E 1745/ 3 x 100
3
100
0.6
5
4.5
1.8
E 1745/ 3 x 160
3
160
0.6
5
4.5
1.8
E 1745/ 4 x 100
4
100
0.6
5
5.5
1.8
E 1745/ 4 x 160
4
160
0.6
5
5.5
1.8
E 1745/ 5 x 100
5
100
0.6
6
6.5
1.8
E 1745/ 5 x 160
5
160
0.6
6
6.5
1.8
E 1745/ 6 x 100
6
100
1
6
8
2.2
E 1745/ 6 x 160
6
160
1
6
8
2.2
E 1745/ 6 x 200
6
200
1
6
8
2.2
E 1745/ 8 x 100
8
100
1
8
10
2.7
E 1745/ 8 x 160
8
160
1
8
10
2.7
E 1745/ 8 x 200
8
200
1
8
10
2.7
E 1745/10 x 125
10
125
1
10
12
2.7
E 1745/10 x 160
10
160
1
10
12
2.7
E 1745/10 x 200
10
200
1
10
12
2.7

Details

Productbeschrijving

  • ≈DIN 1530 D Form D
  • Maximale temperatuur: 500 °C

Voordelen

  • Oxidatiecoating verbetert de levensduur van de matrijs en droogloopeigenschappen
  • Vermindering van de hecht- en glijwrijving
  • Corrosiebestendig

Materiaal

  • ≈1.2343 ≈70 HRC
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.