Person nutzt den Meusburger Blog an einem Tablet – Neuigkeiten aus dem Formen- und Stanzwerkzeugbau.

Software & CAD

Più funzioni e possibilità

Il nostro portale Meusburger è a vostra disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Dalla panoramica dettagliata degli ordini alle opzioni di progettazione per risparmiare tempo, il portale ti supporta lungo tutta la catena produttiva, cosicché tu possa raggiungere i tuoi obiettivi in modo rapido ed efficiente. Risparmia tempo prezioso nella progettazione, grazie ai nostri configuratori intelligenti e agli assistenti. Il nuovo portale è disponibile in 20 lingue.

Progettazione più efficiente con il nostro configuratore di piastre

Il nostro configuratore di piastre ti offre svariate possibilità per configurare la tua piastra. Oltre alle piastre speciali non forate, ora è possibile configurare anche piastre speciali forate per la costruzione di stampi e utensili. Inoltre, ora è possibile configurare anche piastre tonde non forate. Puoi configurare la piastra desiderata passo dopo passo. Sono disponibili diversi ausili come la verifica dei valori inseriti in background, il nostro assistente per la selezione del materiale e le tabelle di selezione interattive con illustrazioni.

Dati 3D configurabili

Risparmia tempo durante la progettazione e configura i pezzi selezionati direttamente nel nostro portale. Con CADClick, i dati 3D configurati, possono essere direttamente esportati e scaricati nel tuo progetto. Nella nostra sezione di assistenza, ti spieghiamo passo dopo passo come procedere.

I vantaggi della configurazione personalizzata:

  • Chiara panoramica dei disegni dimensionali e delle immagini ausiliarie
  • Immissione di valori con limiti dinamici
  • Visualizzazione diretta dei parametri delle parti configurate
  • L’anteprima in 3D viene aggiornata immediatamente
  • Il gruppo di montaggio può essere esportato pronto per l’assemblaggio
  • Formati di dati neutri e interfacce dirette con tutti i più comuni sistemi CAD

Configurabilità complessa con visualizzazione degli spazi di montaggio

E 1860 Estrattore a doppia corsa primo avanzamento
E 1860
Estrattore a doppia corsa primo avanzamento
E 1865 Estrattore a doppia corsa di singolo movimento
E 1865
Estrattore a doppia corsa di singolo movimento
E 1870 Estrattore a doppia corsa secondo avanzamento
E 1870
Estrattore a doppia corsa secondo avanzamento
E 1940 Dispositivo di sicurezza per tavolino espulsori, automatico
E 1940
Dispositivo di sicurezza per tavolino espulsori, automatico
E 3200 Unità di espulsione flessibile
E 3200
Unità di espulsione flessibile
E 3202 Unità di espulsione flessibile doppia
E 3202
Unità di espulsione flessibile doppia

Biblioteche / Strumenti per sistemi CAD

I nostri normalizzati sono disponibili in biblioteche o in strumenti per diversi sistemi CAD. Utilizzate questi modelli nativi e progettate direttamente nel vostro sistema CAD. In questo modo, siamo lieti di potervi supportare durante la progettazione di componenti semplici e complessi.

Tool Meusburger NX

In collaborazione con un nostro cliente, abbiamo sviluppato uno strumento CAD che ora ti forniamo gratuitamente. Lo strumento ormai collaudato e affidabile è adattato al sistema CAD Siemens NX e consente un processo di progettazione facile e veloce. poiché è possibile selezionare le configurazioni dei componenti dei file nativi del sistema e regolare automaticamente tutti i parametri.

Ancora domande?

Nella nostra sezione di assistenza, forniamo una spiegazione dettagliata del processo di assemblaggio.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.