Person nutzt den Meusburger Blog an einem Tablet – Neuigkeiten aus dem Formen- und Stanzwerkzeugbau.

Software & CAD

Mais funções e possibilidades

O nosso portal Meusburger encontra-se disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e presta-lhe assistência ao longo de toda a cadeia de valor com tudo, desde informações detalhadas sobre encomendas a opções de modelos que poupam tempo, permitindo-lhe assim atingir os seus objetivos de forma rápida e eficiente. Poupe tempo precioso durante a fase de conceção graças aos nossos configuradores e assistentes inteligentes. O portal está disponível em até 20 idiomas.

Aumente a eficiência da conceção com o nosso configurador de placas

O nosso configurador de placas proporciona inúmeras possibilidades para configurar a sua placa. Para além de placas especiais não furadas, também é possível configurar placas especiais furadas para fabrico de moldes, cunhos e cortantes. Para além disso, também é possível configurar placas redondas não furadas. Pode criar a placa desejada passo a passo. Para tal, tem à sua disposição diversos tipos de ajuda, como a verificação dos valores introduzidos em segundo plano, o nosso assistente de seleção de materiais e tabelas de seleção interativas com representações gráficas.

Ficheiros 3D configuráveis

Poupe tempo durante a fase de conceção e configure os componentes selecionados diretamente no nosso portal. Pode exportar imediatamente os dados 3D personalizados com CADClick e carregá-los nos seus projectos. Na nossa área de assistência, explicamos passo a passo como proceder.

Descubra as vantagens da configuração personalizada:

  • Desenhos dimensionais e auxiliares claros
  • Entrada de valores em limites dinâmicos
  • Parâmetros dos componentes editados apresentados diretamente
  • Pré-visualização 3D actualizada imediatamente
  • O módulo pode ser exportado pronto a usar
  • Formatos de dados neutros e interfaces diretas para todos os sistemas CAD comuns

Configurabilidade complexa com geração de espaços de montagem

E 1860 Dupla extração - 2 cursos
E 1860
Dupla extração - 2 cursos
E 1865 Dupla extração - 1 curso
E 1865
Dupla extração - 1 curso
E 1870 Dupla extração - 2 cursos - retardada
E 1870
Dupla extração - 2 cursos - retardada
E 1940 Dispositivo automático para bloqueio das placas extratoras
E 1940
Dispositivo automático para bloqueio das placas extratoras
E 3200 Balancé flexivel
E 3200
Balancé flexivel
E 3202 Balancé flexivel duplo
E 3202
Balancé flexivel duplo

Bibliotecas/ferramentas para sistemas CAD

As nossas peças normalizadas estão disponíveis em bibliotecas ou ferramentas em diferentes sistemas CAD. Use estes modelos nativos e projete diretamente no seu sistema CAD. Através desta oportunidade, queremos prestar-lhe assistência já durante a instalação de componentes simples e complexos.

Ferramenta NX Meusburger

Em cooperação com um dos nossos clientes, desenvolvemos uma ferramenta CAD de eficácia comprovada, que está disponível gratuitamente. Está adaptada ao sistema Siemens NX CAD e oferece aos projetistas um processo de criação simples e rápido. As configurações dos componentes podem ser selecionadas nativamente no sistema e todos os parâmetros são ajustados automaticamente.

Tem alguma dúvida?

Na nossa área de assistência, fornecemos uma explicação detalhada sobre como configurar a sua estrutura para moldes.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.