Több funkció és lehetőség
A Meusburger portál a hét minden napján, 24 órában elérhető az Ön számára. A portál a megrendelések részletes áttekintésétől az időtakarékos tervezési lehetőségekig a teljes értéklánc mentén támogatja Önt, és lehetővé teszi, hogy gyorsan és hatékonyan érje el céljait. Takarítson meg értékes időt a tervezés során intelligens konfigurátorainknak és asszisztenseinknek köszönhetően. A portál akár 20 nyelven is elérhető.
A fröccsöntő szerszámházak asszisztensei
Tervezzen hatékonyabban a lapkonfigurátorunkkal
A lapkonfigurátorunk számos lehetőséget kínál az Ön lapjainak konfigurálásához. A szerszám és formakészítéshez a fúratlan mellett a fúrt speciális lapok is konfigurálhatók. Ezenkívül a fúratlan átmérős lapok is konfigurálhatók. Lépésről lépésre összeállíthatja a kívánt lapot. Ehhez különböző segédeszközök állnak az Ön rendelkezésére, mint például a bemeneti értékek ellenőrzése a háttérben, az anyagminőség asszisztens és a vizuális ábrázolással ellátott interaktív kiválasztási táblázatok.
Konfigurálható 3D adatok
Takarítson meg időt a tervezés során, és konfigurálja a kiválasztott alkatrészeket közvetlenül a portálunkon. A CADClick segítségével azonnal exportálhatja a szerkesztett 3D-adatokat, és betöltheti azokat a projektjeibe. A támogatási területünkön lépésről lépésre elmagyarázzuk, hogyan kell eljárni.
Előnyök az egyéni konfigurációval:
- Egyértelmű méretek és segéddiagramok
- Értékbevitel dinamikus határértékekkel
- A megmunkált alkatrészek paraméterei közvetlenül megjelennek
- A 3D-előnézet azonnal frissül
- Az egységcsomag beépítésre készen exportálható
- Semleges adatformátumok és közvetlen interfészek az összes szokásos CAD-rendszerhez
Komplex konfigurálhatóság a beépítési helyek kiadásával
Könyvtárak / Eszközök a CAD-rendszerekhez
Szabványelemeink elérhetők a Könyvtárakban és az Eszközöknél különböző CAD-rendszerekhez. Használja ezeket az eredeti modelleket és tervezzen közvetlenül a saját CAD-rendszerében. Ezzel szeretnénk segíteni Önnek az egyszerű és komplex alkatrészek szerelésében.
Meusburger NX-Tool
Egy ügyfelünkkel közösen CAD-eszközt fejlesztettünk, amelyet most ingyenesen rendelkezésre bocsátunk. A már évek óta jól bevált eszköz a Siemens NX CAD-rendszerhez-igazodik és a tervező mérnökök számára egyszerű és időtakarékos tervezési folyamatot tesz lehetővé. Az alkatrészek konfigurációi a rendszerben natív módon választhatók ki, és minden paraméter automatikusan igazodik.
Kérdése van?
Támogatási felületünkön lépésről lépésre elmagyarázzuk, hogyan állítsa össze a kívánt szerszámházat.