Stampi a carrelli FB

Gli stampi a carrelli sono spesso la soluzione migliore per produrre componenti complicati. I nostri stampi a carrelli sono realizzati con normalizzati precisi, compatibili al 100% con le piastre F, e immediatamente disponibili a magazzino.
cms.image_map.image-alt
F 10
F 10

Piastra di fissaggio, larghezza sporgente, con sede per anello di centraggio

FB 10
FB 10

Piastra di fissaggio per piastra di chiusura rinforzata, larghezza sporgente, con sede per anello di centraggio

F 20
F 20

Piastra di fissaggio, lunghezza sporgente, con sede per anello di centraggio

FB 20
FB 20

Piastra di fissaggio per piastra di chiusura rinforzata, lunghezza sporgente, con sede per anello di centraggio

F 40
F 40

Piastra di fissaggio, non sporgente, con sede per anello di centraggio

FB 40
FB 40

Piastra di fissaggio per piastra di chiusura rinforzata, non sporgente, con sede per anello di centraggio

F 60
F 60

Piastra intermedia

FB 60
FB 60

Piastra intermedia per piastra di chiusura rinforzata

FB 54
FB 54

Piastra di chiusura aperta, completa

FB 56
FB 56

Piastra di chiusura rinforzata, completa

FB 50
FB 50

Carrello con misure finite

FB 52
FB 52

Carrello con sovrametallo

FB 58
FB 58

Piastra di guida

F 60
F 60

Piastra intermedia

F 70
F 70

Distanziale

F 90
F 90

Piastra espulsori, completa

F 15
F 15

Piastra di fissaggio, larghezza sporgente, senza sede per anello di centraggio

FB 15
FB 15

Piastra di fissaggio per piastra di chiusura rinforzata, larghezza sporgente, senza sede per anello di centraggio

F 25
F 25

Piastra di fissaggio, lunghezza sporgente, senza sede per anello di centraggio

FB 25
FB 25

Piastra di fissaggio per piastra di chiusura rinforzata, lunghezza sporgente, senza sede per anello di centraggio

F 45
F 45

Piastra di fissaggio, non sporgente, senza sede per anello di centraggio

FB 45
FB 45

Piastra di fissaggio per piastra di chiusura rinforzata, non sporgente, senza sede per anello di centraggio

Definire la base portastampo
Selezionare due valori per definire il prodotto.
Dimensione stampo

Formgröße

Dimensione dello stampo

La dimensione dello stampo corrisponde alla larghezza e alla lunghezza delle piastre di forma.

Larghezza dello stampo

Selezionare la larghezza dello stampo desiderata.

Lunghezza dello stampo

Selezionare la lunghezza dello stampo desiderata.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.