Stampi trasversali F/P

Portastampi di alta precisione in acciaio di alta qualità sottoposto a trattamento termico di distensione. Piastre di forma con angoli scaricati senza sovrapprezzo. L’interasse di incolonnamento della Meusburger offre spazio per i fori di raffreddamento, di guida e di avvitamento. I portastampi forati trasversalmente, hanno uno spazio di utilizzo quasi quadrato e in molti casi evitano il passaggio alla dimensione di portastampo più grande.
cms.image_map.image-alt
F 010
F 010

Piastra di fissaggio, larghezza sporgente, con sede per anello di centraggio

F 020
F 020

Piastra di fissaggio, lunghezza sporgente, con sede per anello di centraggio

F 040
F 040

Piastra di fissaggio, non sporgente, con sede per anello di centraggio

F 050
F 050

Piastra di forma

F 055
F 055

Piastra di forma con sovrametallo nei fori guida

F 060
F 060

Piastra intermedia

F 070
F 070

Distanziale

F 090
F 090

Piastra espulsori, completa

F 080
F 080

Piastra di estrazione

F 085
F 085

Contropiastra di estrazione

F 015
F 015

Piastra di fissaggio, larghezza sporgente, senza sede per anello di centraggio

F 025
F 025

Piastra di fissaggio, lunghezza sporgente, senza sede per anello di centraggio

F 045
F 045

Piastra di fissaggio, non sporgente, senza sede per anello di centraggio

Definire il portastampo
Selezionare due valori per definire il prodotto.
Dimensione dello stampo

Formgröße

Dimensione dello stampo

La dimensione dello stampo corrisponde alla larghezza e alla lunghezza delle piastre di forma.

Larghezza dello stampo

Selezionare la larghezza dello stampo desiderata.

Lunghezza dello stampo

Selezionare la lunghezza dello stampo desiderata.

Altre caratteristiche
Diametro dei fori di guida
Filetti
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.