Portastampi intercambiabili FW

I portastampi intercambiabili della Meusburger sono la soluzione ideale per la realizzazione rapida ed economica di piccole serie e prototipi. Grazie al sistema intercambiabile speciale con chiavetta di posizionamento, gli inserti possono essere sostituiti in modo semplice, veloce e preciso.
cms.image_map.image-alt
F 10
F 10

Piastra di fissaggio, larghezza sporgente, con sede per anello di centraggio

F 20
F 20

Piastra di fissaggio, lunghezza sporgente, con sede per anello di centraggio

F 40
F 40

Piastra di fissaggio, non sporgente, con sede per anello di centraggio

FW 54
FW 54

Piastra di forma fissa per portastampo intercambiabile, completa

FW 50
FW 50

Inserto intercambiabile, lato fisso

FW 52
FW 52

Inserto intercambiabile, lato mobile

FW 56
FW 56

Piastra di forma mobile per portastampo intercambiabile, completa

FW 10
FW 10

Piastra di fissaggio per portastampi intercambiabili, larghezza sporgente, con sede per anello di centraggio

FW 15
FW 15

Piastra di fissaggio per portastampi intercambiabili, larghezza sporgente, senza sede per anello di centraggio

Definire il portastampo
Selezionare due valori per definire il prodotto.
Dimensione dello stampo

Formgröße

Dimensione dello stampo

La dimensione dello stampo corrisponde alla larghezza e alla lunghezza delle piastre di forma.

Larghezza dello stampo

Selezionare la larghezza dello stampo desiderata.

Lunghezza dello stampo

Selezionare la lunghezza dello stampo desiderata.

product.attribute_short.1000403682
product.attribute_short.1000403684
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.