Person nutzt den Meusburger Blog an einem Tablet – Neuigkeiten aus dem Formen- und Stanzwerkzeugbau.

Logiciel & CAD

Plus de fonctions et de possibilités

Notre Portail Meusburger est disponible 24 heures sur 24. Des aperçus détaillés des commandes aux possibilités de conception permettant de gagner du temps, le portail vous soutient tout au long de la chaîne de valeur afin que vous puissiez atteindre vos objectifs rapidement et efficacement. Gagnez du temps précieux lors de la conception grâce à nos configurateurs et assistants intelligents. Le nouveau portail est disponible dans un maximum de 20 langues.

Conception plus efficace avec notre configurateur de plaques

Notre configurateur de plaques vous offre des possibilités variées pour configurer vos plaques. Il est ainsi possible de configurer non seulement des plaques spéciales sans colonnage, mais également des plaques spéciales avec colonnage pour la construction de moules et d’outils de découpe. Il est également possible de configurer des plaques rondes sans colonnage. Pas à pas, vous pouvez composer la plaque de votre choix. Vous disposez pour cela de diverses aides telles que le contrôle des valeurs saisies en arrière-plan, notre assistant de sélection des matériaux et des tableaux de sélection interactifs avec illustrations.

Données 3D configurables

Gagnez du temps lors de la conception et configurez les composants sélectionnés directement sur notre portail. En utilisant CADClick, vous pouvez exporter immédiatement les données 3D adaptées et les charger dans vos projets. Dans notre section support, nous vous expliquons pas à pas comment procéder.

Vos avantages lors de la configuration individuelle :

  • Schémas de mesures et d’aide clairs
  • Saisie de valeurs avec limites dynamiques
  • Paramètres des composants traités s’affichant directement
  • Aperçu 3D mis à jour instantanément
  • L’ensemble peut être exporté prêt au montage
  • Formats de données neutres et interfaces directes dans tous les systèmes CAD courants

Configurabilité complexe avec espaces de montage

E 1860 Éjecteur bi-étagé à course anticipée
E 1860
Éjecteur bi-étagé à course anticipée
E 1865 Éjecteur bi-étagé à course unique
E 1865
Éjecteur bi-étagé à course unique
E 1870 Éjecteur bi-étagé à course retardée
E 1870
Éjecteur bi-étagé à course retardée
E 1940 Sauvegarde batterie d’éjection, automatique
E 1940
Sauvegarde batterie d’éjection, automatique
E 3200 Unité d’éjection flexible
E 3200
Unité d’éjection flexible
E 3202 Unité d’éjection flexible double
E 3202
Unité d’éjection flexible double

Bibliothèques/outils pour les systèmes CAD

Nos éléments standards sont à votre disposition dans les bibliothèques et les outils des différents systèmes CAD. Utilisez ces modèles natifs et concevez directement dans votre système CAD. Nous souhaitons ainsi vous aider dès le montage de composants simples ou complexes.

Outil NX Meusburger

En collaboration avec l’un de nos clients, nous avons développé un outil CAD que nous mettons à votre disposition gratuitement. L’outil qui a fait ses preuves depuis des années est adapté au système CAD Siemens NX et permet aux concepteurs un processus de construction simple et rapide. Les configurations des composants peuvent être sélectionnées nativement dans le système, et tous les paramètres sont automatiquement adaptés.

Il y a encore des questions ?

Dans notre section support, nous vous fournissons des explications détaillées quant à la composition de votre carcasse de moule souhaitée.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.