Person nutzt den Meusburger Blog an einem Tablet – Neuigkeiten aus dem Formen- und Stanzwerkzeugbau.

Oprogramowanie & CAD

Więcej funkcji i opcji wyboru

Nasz portal Meusburgera dostępny jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Od szczegółowego wglądu w zamówienia po szybkie rozwiązania konstrukcyjne, portal wspiera użytkownika w całym łańcuchu wartości i umożliwia szybkie i efektywne osiągnięcie celu. Oszczędzaj cenny czas podczas konstrukcji dzięki naszym zaawansowanym konfiguratorom i kreatorom. Wiele stron i funkcji portalu dostępnych jest w 20 językach.

Wydajniejsza konstrukcja dzięki naszemu konfiguratorowi płyt

Nasz konfigurator oferuje szeroki zakres opcji konfiguracji płyt. Oprócz płyt bez otworów możliwe jest konfigurowanie płyt specjalnych z otworami, przeznaczonych do budowy narzędzi i form. Funkcja ta dostępna jest także dla płyt okrągłych bez otworów. Krok po kroku można samodzielnie skonfigurować żądaną płytę. Dostępne są także dodatkowe pomocne funkcje, jak np. działająca w tle weryfikacja wartości wyjściowych, czy asystent wyboru materiału, a także interaktywne tabele wyboru z graficznymi przykładami.

Dane 3D z możliwością konfiguracji

Można zaoszczędzić czas podczas projektowania i konfigurowania wybranych komponentów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym. Dostosowane dane 3D są gotowe do natychmiastowego eksportu i wykorzystania w indywidualnych projektach. W zakładce „Pomoc” wyjaśniamy krok po kroku, jak to zrobić.

Zalety niestandardowej konfiguracji:

  • Tabele wymiarów i rysunki pomocnicze
  • Wprowadzanie wartości z limitami o dynamicznym charakterze
  • Bezpośrednie wskazanie parametrów konfigurowanych komponentów
  • Natychmiastowa aktualizacja podglądu 3D
  • Bezpośredni eksport gotowego do montażu modułu
  • Neutralne formaty plików i bezpośrednie interfejsy do wszystkich popularnych systemów CAD

Kompleksowa konfiguracja z edycją przestrzeni montażowych

E 1860 Dwutakt przyspieszający
E 1860
Dwutakt przyspieszający
E 1865 Dwutakt z pojedynczym skokiem
E 1865
Dwutakt z pojedynczym skokiem
E 1870 Dwutakt opóźniający
E 1870
Dwutakt opóźniający
E 1940 Automatyczne zabezpieczenie zestawu płyt wypychaczy
E 1940
Automatyczne zabezpieczenie zestawu płyt wypychaczy
E 3200 Zespół wypychający podatny, giętki
E 3200
Zespół wypychający podatny, giętki
E 3202 Zespół wypychający podatny, giętki, podwójny
E 3202
Zespół wypychający podatny, giętki, podwójny

Biblioteka/ Narzędzia dla systemów CAD

Nasze części standardowe są dostępne w bibliotece lub w obszarze narzędzi dla różnych systemów CAD. Korzystając z tych modeli, można projektować bezpośrednio w swoim systemie CAD. W ten sposób zapewniamy naszym klientom wsparcie już podczas instalacji, zarówno prostych jak i złożonych komponentów.

NX-Tool Meusburgera

We współpracy z firmą Schmidt WFT opracowaliśmy program CAD-Tool, który bezpłatnie udostępniliśmy do użytku naszym klientom. To skuteczne i sprawdzone narzędzie, dostosowane do CAD-System Siemens NX znacznie ułatwia i oszczędza czas na etapie projektowania. Konfiguracja komponentów może być dokonywana bezpośrednio w systemie, a wszystkie parametry dostosowywane są automatycznie.

Masz pytania?

W zakładce „Pomoc” wyjaśniamy krok po kroku, jak skonfigurować żądany korpus formy.

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.