Person nutzt den Meusburger Blog an einem Tablet – Neuigkeiten aus dem Formen- und Stanzwerkzeugbau.

Software en CAD

Meer functies en mogelijkheden

Ons Meusburger portaal is 24/7 beschikbaar voor u. Van gedetailleerd inzicht in uw opdrachten tot tijdbesparende constructiemogelijkheden ondersteunt het portaal u door de gehele productieketen en laat het u uw doelen snel en efficiënt bereiken. Bespaar kostbare tijd tijdens de constructie dankzij onze intelligente configurators en assistenten. Het portaal is al in 20  talen beschikbaar voor u.

Efficiënter construeren met onze platen-configurator

Onze platen-configurator biedt u veelzijdige mogelijkheden om uw plaat te configureren. Hiermee kunt u naast ongeboorde ook geboorde speciale platen voor de gereedschap- en matrijzenbouw configureren. Bovendien kunnen ook ongeboorde ronde platen geconfigureerd worden. U kunt de gewenste plaat stap voor stap samenstellen. Daarbij hebt u de beschikking over diverse ondersteuningen, zoals de controle van de invoerwaarden op de achtergrond, onze materiaalkeuze-assistent en interactieve keuzetabellen met illustraties.

Configureerbare 3D-gegevens

Bespaar tijd tijdens de constructie en configureer geselecteerde componenten rechtstreeks in ons portaal. U kunt de aangepaste 3D-gegevens onmiddellijk exporteren met CADClick en in uw projecten laden. Onder de kop Support leggen we uit hoe je stap voor stap te werk gaat.

Uw voordelen met configuratie op maat:

  • Duidelijke maten en hulpdiagrammen
  • Waarde-invoer met dynamische limieten
  • Parameters van afhandelingen worden direct weergegeven
  • 3D-preview wordt onmiddellijk bijgewerkt
  • Bouwgroep kan gereed voor inbouw worden geëxporteerd
  • Neutrale gegevensformaten en directe interfaces met alle gangbare CAD-systemen

Complex configureren met uitgave van de inbouwruimtes

E 1860 Tweetraps-uitwerper voorlopend
E 1860
Tweetraps-uitwerper voorlopend
E 1865 Tweetraps-uitwerper met enkel slag
E 1865
Tweetraps-uitwerper met enkel slag
E 1870 Tweetraps-uitwerper nalopend
E 1870
Tweetraps-uitwerper nalopend
E 1940 Uitwerperpakket-beveiliging, automatisch
E 1940
Uitwerperpakket-beveiliging, automatisch
E 3200 Uitwerpereenheid flexibel
E 3200
Uitwerpereenheid flexibel
E 3202 Uitwerpereenheid flexibel dubbel
E 3202
Uitwerpereenheid flexibel dubbel

Bibliotheken / tools voor CAD-systemen

Onze normdelen zijn voor u beschikbaar in bibliotheken, c.q. tools voor verschillende CAD-systemen. Gebruik deze native modellen en construeer direct in uw CAD-systeem. Hierbij willen we u al ondersteuning bieden bij het inbouwen van eenvoudige en complexe componenten.

Meusburger NX-Tool

Samen met een van onze klanten hebben we een CAD-tool ontwikkeld en deze gratis beschikbaar gesteld. Deze tool heeft zich al jaren bewezen en is afgestemd op het CAD-systeem van Siemens NX en biedt constructeurs een eenvoudig en tijdbesparend constructieproces. Configuraties van de componenten kunnen natief in het systeem worden geselecteerd en alle parameters worden automatisch aangepast.

Hebt u nog vragen?

Onder de kop Support leggen we u stap voor stap uit, hoe u de gewenste matrijsopbouw samenstelt.

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.