Articolo 1

ADP
Interfacce
d1
A
d
HWZ 2255/SK40/20/ 80
SK 40
20
80
50

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Forze di staffaggio molto elevate
  • Concepito con struttura antivibrazione
  • Ideale per profondità di taglio e avanzamenti
  • Tecnologia autolubrificante
  • Ottima scorrevolezza grazie alla concentricità ottimizzata
  • Con foro per chip Balluf

Contenuto della confezione

  • Attrezzo per staffaggio con istruzioni d’uso

Utilizzo

  • Ideale per fresatura pesante
  • Per lo staffaggio di utensili con codolo cilindrico
  • L’utilizzo in combinazione con le bussole di riduzione HWZ 9060 o HWZ 9062 consente uno staffaggio flessibile

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HWZ 2255/SK40/20/ 80 Mandrino forte serraggio UltraGrip 3.0, DIN 69871 Immagine singola del prodotto

HWZ 2255/SK40/20/ 80

Mandrino forte serraggio UltraGrip 3.0, DIN 69871

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.