Artikel 1

ADP
Gränssnitt
d1
A
d
HWZ 2255/SK40/20/ 80
SK 40
20
80
50

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Mycket höga spännkrafter
  • Vibrationsdämpande design
  • Idealisk för höga skärdjup och frammatningar
  • Underhållsfri teknik
  • Optimalt jämn gång tack vare optimerad koncentricitet
  • Med Balluffchip-borrning

Leveransomfattning

  • Kraft-chuck med bruksanvisning

Användning

  • Optimalt för tunga arbeten
  • För spänning av verktyg med cylindriska skaft
  • Användning i kombination med reduktionshylsorna HWZ 9060 eller
    HWZ 9062; möjliggör flexibel användning

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

HWZ 2255/SK40/20/ 80 Kraft-chuck, UltraGrip 3.0, DIN 69871 Enskild produktbild

HWZ 2255/SK40/20/ 80

Kraft-chuck, UltraGrip 3.0, DIN 69871

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.