Articolo 1

ADP
d
l
V 32941/16
16
310

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con l’inserto per chiave a profilo V 32942

Utilizzo

  • Per lo staffaggio e lo sbloccaggio dei mandrini di potenza UltraGrip HWZ 1155 e HWZ 2255

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 32941/16 Impugnatura, UltraGrip Immagine singola del prodotto

V 32941/16

Impugnatura, UltraGrip

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.