Artículos 10

ADP
Punto de sujeción
d1
A
d
l
d2
HWZ 1168/HSK-A 63/ 4/ 80
HSK-A 63
4
80
17
-
12
HWZ 1168/HSK-A 63/ 6/ 80
HSK-A 63
6
80
27
37
21
HWZ 1168/HSK-A 63/ 6/120
HSK-A 63
6
120
27
37
21
HWZ 1168/HSK-A 63/ 8/ 80
HSK-A 63
8
80
27
37
21
HWZ 1168/HSK-A 63/ 8/120
HSK-A 63
8
120
27
37
21
HWZ 1168/HSK-A 63/10/ 85
HSK-A 63
10
85
32
42
24
HWZ 1168/HSK-A 63/10/120
HSK-A 63
10
120
32
42
24
HWZ 1168/HSK-A 63/12/ 90
HSK-A 63
12
90
32
48
24
HWZ 1168/HSK-A 63/12/120
HSK-A 63
12
120
32
48
24
HWZ 1168/HSK-A 63/16/ 95
HSK-A 63
16
95
34
51
27

Detalles

Descripción del producto

  • De acero para herramientas especial resistente al calor
  • Con tornillo de ajuste longitudinal integrado
  • Con taladros roscados para un para un equilibrado fino posterior
  • Funcionamiento silencioso gracias a los vástagos refrentados
  • Chaveteros, hombro HSK y superficie de expulsión HSK retocados en duro
  • Taladros para canales de refrigeración que se pueden volver a cerrar
  • Con orificio para chip Balluff

Incluye:

  • Incluye tornillo de ajuste longitudinal ya montado

Aplicación

  • Para sujetar herramientas con vástago cilíndrico de metal duro o acero rápido con tolerancia h6
  • Adecuado para unidades de contracción por inducción, contacto y aire caliente
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.