Articolo 8

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 13256/ 4
4
5
0.05
65
12
3.7
26
6
WZF 13256/ 5
5
5
0.05
65
15
4.7
26
6
WZF 13256/ 6
6
5
0.05
65
18
5.5
28
6
WZF 13256/ 8
8
5
0.1
75
24
7.5
38
8
WZF 13256/10
10
5
0.1
80
30
9.2
38
10
WZF 13256/12
12
5
0.1
93
36
11.2
46
12
WZF 13256/16
16
5
0.15
108
48
15
58
16
WZF 13256/20
20
5
0.15
126
60
19
74
20

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Fresa elicoedale con elica a geometria variabile e tagliente centrale
  • Lunghezza di taglio 3xd
  • Scarico dopo il tagliente

Materiale

  • Metallo duro integrale, rivestimento TiAlN Multilayer
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.